카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 221761 - Retaining ring for bores - Stainless steel - DIN 472
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 21 - Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_21/221761.prj},{NB=bene_inox_221761-33},{REF=221761-33},{MAT=Inox},{D1=33.000},{D=33},{D3=35.50},{S=1.20},{A=5.400},{B=3.200},{D5=2.500},{D2=33.700},{M=1.300},{T=0.850},{N=2.600},{D4=20.600},{INFOS=INFOTEXT},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D3
Diameter of the nut
[mm]
S
Thickness
[mm]
Béné Inox 221761-8
221761-8
Inox
8
8.70
0.80
Béné Inox 221761-9
221761-9
Inox
9
9.80
0.80
Béné Inox 221761-10
221761-10
Inox
10
10.80
1.00
Béné Inox 221761-11
221761-11
Inox
11
11.80
1.00
Béné Inox 221761-12
221761-12
Inox
12
13.00
1.00
Béné Inox 221761-13
221761-13
Inox
13
14.10
1.00
Béné Inox 221761-14
221761-14
Inox
14
15.10
1.00
Béné Inox 221761-15
221761-15
Inox
15
16.20
1.00
Béné Inox 221761-16
221761-16
Inox
16
17.30
1.00
Béné Inox 221761-17
221761-17
Inox
17
18.30
1.00
Béné Inox 221761-18
221761-18
Inox
18
19.50
1.00
Béné Inox 221761-19
221761-19
Inox
19
20.50
1.00
Béné Inox 221761-20
221761-20
Inox
20
21.50
1.00
Béné Inox 221761-21
221761-21
Inox
21
22.50
1.00
Béné Inox 221761-22
221761-22
Inox
22
23.50
1.00
Béné Inox 221761-23
221761-23
Inox
23
24.60
1.00
Béné Inox 221761-24
221761-24
Inox
24
25.90
1.20
Béné Inox 221761-25
221761-25
Inox
25
26.90
1.20
Béné Inox 221761-26
221761-26
Inox
26
27.90
1.20
Béné Inox 221761-27
221761-27
Inox
27
29.10
1.20
Béné Inox 221761-28
221761-28
Inox
28
30.10
1.20
Béné Inox 221761-29
221761-29
Inox
29
31.10
1.20
Béné Inox 221761-30
221761-30
Inox
30
32.10
1.20
Béné Inox 221761-32
221761-32
Inox
32
34.40
1.20
Béné Inox 221761-33
221761-33
Inox
33
35.50
1.20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성