카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5136 - Unions conical seat (casting) Female / Female - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
51 - Raccords union
03 - Raccords union moulés à portée conique
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/51_raccords_union/03_raccord_union_moules_a_portee_conique/5136.prj},{NB=bene_inox_451364-20},{REF=451364-20},{MAT=Inox 316},{DN=20},{D=21.500},{F=3/4\"},{L=50.5},{S1=48.000},{S2=32.000},{KG=0.190},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=51.txt},{A=17.800},{B=13.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 451364-8
451364-8
Inox 316
8
10.000
1/4"
35.5
30.000
18.000
0.090
Béné Inox 451364-10
451364-10
Inox 316
10
12.700
3/8"
38.0
35.000
22.000
0.120
Béné Inox 451364-15
451364-15
Inox 316
15
16.700
1/2"
42.0
41.000
26.000
0.140
Béné Inox 451364-20
451364-20
Inox 316
20
21.500
3/4"
50.5
48.000
32.000
0.190
Béné Inox 451364-25
451364-25
Inox 316
25
26.500
1"
50.5
54.000
39.000
0.290
Béné Inox 451364-32
451364-32
Inox 316
32
35.800
1"1/4
59.0
72.000
48.000
0.470
Béné Inox 451364-40
451364-40
Inox 316
40
42.000
1"1/2
64.0
78.000
55.000
0.790
Béné Inox 451364-50
451364-50
Inox 316
50
53.300
2"
69.0
92.000
67.000
1.050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성