카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5255 - Male / male reducer (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5255.prj},{NB=bene_inox_452553-2520},{REF=452553-2520},{DN=25-20},{F1=1\"},{F2=3/4\"},{D1=25.5},{D2=20},{L1=42.0},{L2=18},{L3=15},{S=36},{POIDS=0.18},{DF1=33.400},{DG1=33.249},{DF2=26.700},{DG2=26.441},{E1=4.000},{E2=3.400},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
F1
Pouces
ⁿ/ₐ
F2
Pouces
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 452553-108
452553-108
10-8
3/8"
1/4"
11
8
28.5
11
11
18
0.05
Béné Inox 452553-158
452553-158
15-8
1/2"
1/4"
14.5
8
32.0
14
11
24
0.07
Béné Inox 452553-1510
452553-1510
15-10
1/2"
3/8"
14.5
11
32.5
14
11
24
0.07
Béné Inox 452553-2010
452553-2010
20-10
3/4"
3/8"
20
11
34.5
15
11
30
0.11
Béné Inox 452553-2015
452553-2015
20-15
3/4"
1/2"
20
14.5
38.0
15
14
30
0.12
Béné Inox 452553-2515
452553-2515
25-15
1"
1/2"
25.5
14.5
41.0
18
14
36
0.16
Béné Inox 452553-2520
452553-2520
25-20
1"
3/4"
25.5
20
42.0
18
15
36
0.18
Béné Inox 452553-3215
452553-3215
32-15
1"1/4
1/2"
34
14.5
45.5
20
14
46
0.22
Béné Inox 452553-3220
452553-3220
32-20
1"1/4
3/4"
34
20
45.5
20
15
46
0.26
Béné Inox 452553-3225
452553-3225
32-25
1"1/4
1"
34
25.5
48.5
20
18
46
0.27
Béné Inox 452553-4025
452553-4025
40-25
1"1/2
1"
39
25.5
48.5
21
18
50
0.3
Béné Inox 452553-4032
452553-4032
40-32
1"1/2
1"1/4
39
34
51.0
21
20
50
0.35
Béné Inox 452553-5032
452553-5032
50-32
2"
1"1/4
50
34
55.5
24
21
65
0.4
Béné Inox 452553-5040
452553-5040
50-40
2"
1"1/2
50
39
55.5
24
21
65
0.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성