카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5262 - BW hose nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
02 - Accessoires de tuyauterie cannelés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/02_accessoires_de_tuyauterie_canneles/5262.prj},{NB=bene_inox_652621-25},{REF=652621-25},{MAT=Inox 316 L},{DN=25},{D1=33.0},{D2=27.7},{D3=33.4},{L1=60},{L2=32},{POIDS=0.13},{F=1\"},{X=0.700},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 652621-6
652621-6
Inox 316 L
6
9.8
7.3
10.3
32
16
0.01
Béné Inox 652621-8
652621-8
Inox 316 L
8
12.8
9.7
13.7
38
24
0.02
Béné Inox 652621-10
652621-10
Inox 316 L
10
16.3
13.1
17.1
40
24
0.03
Béné Inox 652621-15
652621-15
Inox 316 L
15
21.3
16.3
21.3
45
24
0.04
Béné Inox 652621-20
652621-20
Inox 316 L
20
26.1
21.9
26.7
60
32
0.09
Béné Inox 652621-25
652621-25
Inox 316 L
25
33.0
27.7
33.4
60
32
0.13
Béné Inox 652621-32
652621-32
Inox 316 L
32
41.6
36.4
42.2
65
32
0.17
Béné Inox 652621-40
652621-40
Inox 316 L
40
46.0
42.3
48.2
65
32
0.21
Béné Inox 652621-50
652621-50
Inox 316 L
50
59.5
53.3
60.3
65
32
0.26
Béné Inox 652621-65
652621-65
Inox 316 L
65
74.0
69.1
76.1
90
45
0.44
Béné Inox 652621-80
652621-80
Inox 316 L
80
88.0
80.9
88.9
100
60
0.98
Béné Inox 652621-100
652621-100
Inox 316 L
100
114.0
106.3
114.3
110
70
1.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성