카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5264 - Hexagon male hose nipple (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
02 - Accessoires de tuyauterie cannelés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/02_accessoires_de_tuyauterie_canneles/5264.prj},{NB=bene_inox_452643-1514},{REF=452643-1514},{MAT=Inox 316 L},{DN=15},{D1=14.0},{D2=9.0},{F=1/2\"},{L1=64},{L2=40},{S=24},{POIDS=0.07},{DGAZ=20.955},{DXGAZ=18.630},{DGAZX=21.700},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 452643-66
452643-66
Inox 316 L
6
6.5
3.3
1/8"
45
24
13
0.02
Béné Inox 452643-86
452643-86
Inox 316 L
8
6.5
3.3
1/4"
47
25
17
0.03
Béné Inox 452643-88
452643-88
Inox 316 L
8
8.0
5.0
1/4"
47
25
17
0.03
Béné Inox 452643-89
452643-89
Inox 316 L
8
9.0
5.5
1/4"
47
25
17
0.03
Béné Inox 452643-810
452643-810
Inox 316 L
8
10.0
6.5
1/4"
47
25
17
0.03
Béné Inox 452643-811
452643-811
Inox 316 L
8
11.0
6.5
1/4"
47
25
17
0.03
Béné Inox 452643-812
452643-812
Inox 316 L
8
12.7
7.0
1/4"
47
25
17
0.03
Béné Inox 452643-106
452643-106
Inox 316 L
10
6.5
3.3
3/8"
55
34
20
0.04
Béné Inox 452643-108
452643-108
Inox 316 L
10
8.0
5.0
3/8"
55
34
20
0.04
Béné Inox 452643-109
452643-109
Inox 316 L
10
9.5
6.0
3/8"
55
34
20
0.04
Béné Inox 452643-1010
452643-1010
Inox 316 L
10
10.0
6.5
3/8"
55
34
20
0.04
Béné Inox 452643-1011
452643-1011
Inox 316 L
10
11.0
7.0
3/8"
55
34
20
0.04
Béné Inox 452643-1012
452643-1012
Inox 316 L
10
12.7
8.0
3/8"
55
34
20
0.04
Béné Inox 452643-156
452643-156
Inox 316 L
15
6.5
3.3
1/2"
64
40
24
0.07
Béné Inox 452643-159
452643-159
Inox 316 L
15
9.5
6.0
1/2"
64
40
24
0.07
Béné Inox 452643-1510
452643-1510
Inox 316 L
15
10.0
6.5
1/2"
64
40
24
0.07
Béné Inox 452643-1511
452643-1511
Inox 316 L
15
11.0
6.5
1/2"
64
40
24
0.07
Béné Inox 452643-1512
452643-1512
Inox 316 L
15
12.7
7.0
1/2"
64
40
24
0.07
Béné Inox 452643-1514
452643-1514
Inox 316 L
15
14.0
9.0
1/2"
64
40
24
0.07
Béné Inox 452643-1519
452643-1519
Inox 316 L
15
19.0
14.0
1/2"
64
40
24
0.07
Béné Inox 452643-2012
452643-2012
Inox 316 L
20
12.7
8.0
3/4"
69
40
31
0.14
Béné Inox 452643-2020
452643-2020
Inox 316 L
20
20.5
14.5
3/4"
69
40
31
0.14
Béné Inox 452643-2512
452643-2512
Inox 316 L
25
12.7
8.0
1"
71
40
39
0.24
Béné Inox 452643-2519
452643-2519
Inox 316 L
25
19.0
14.0
1"
71
40
39
0.24
Béné Inox 452643-2525
452643-2525
Inox 316 L
25
25.4
17.0
1"
71
40
39
0.24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성