카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5265 - Hexagon female hose nipple (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
02 - Accessoires de tuyauterie cannelés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/02_accessoires_de_tuyauterie_canneles/5265.prj},{NB=bene_inox_452654-2019},{REF=452654-2019},{MAT=Inox 316 L},{DN=20},{D1=19.1},{D2=14.0},{F=3/4\"},{L1=64},{L2=40},{S=32},{POIDS=0.12},{DGAZ=26.440},{DXGAZ=24.120},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 452654-66
452654-66
Inox 316 L
6
6.5
3.3
1/8"
39
24
15
0.02
Béné Inox 452654-86
452654-86
Inox 316 L
8
6.5
3.3
1/4"
42
24
19
0.04
Béné Inox 452654-89
452654-89
Inox 316 L
8
9.0
4.0
1/4"
44
25
19
0.04
Béné Inox 452654-109
452654-109
Inox 316 L
10
9.5
4.5
3/8"
53
34
22
0.06
Béné Inox 452654-1011
452654-1011
Inox 316 L
10
11.0
6.0
3/8"
53
34
22
0.06
Béné Inox 452654-1512
452654-1512
Inox 316 L
15
12.7
7.0
1/2"
62
40
27
0.09
Béné Inox 452654-1514
452654-1514
Inox 316 L
15
14.0
8.0
1/2"
62
40
27
0.09
Béné Inox 452654-2019
452654-2019
Inox 316 L
20
19.1
14.0
3/4"
64
40
32
0.12
Béné Inox 452654-2020
452654-2020
Inox 316 L
20
20.5
14.5
3/4"
64
40
32
0.12
Béné Inox 452654-2525
452654-2525
Inox 316 L
25
25.4
17.0
1"
66
40
38
0.19
Béné Inox 452654-2527
452654-2527
Inox 316 L
25
27.0
18.0
1"
66
40
38
0.19
Béné Inox 452654-3231
452654-3231
Inox 316 L
32
31.8
25.0
1"1/4
74
46
51
0.32
Béné Inox 452654-3233
452654-3233
Inox 316 L
32
33.0
25.5
1"1/4
74
46
51
0.32
Béné Inox 452654-4038
452654-4038
Inox 316 L
40
38.1
31.0
1"1/2
88
59
56
0.39
Béné Inox 452654-4039
452654-4039
Inox 316 L
40
39.5
32.5
1"1/2
88
59
56
0.39
Béné Inox 452654-5050
452654-5050
Inox 316 L
50
50.8
42.0
2"
95
65
68
0.65
Béné Inox 452654-5052
452654-5052
Inox 316 L
50
52.0
42.5
2"
95
65
68
0.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성