카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5743 - Bride à collerette ISO - Type 11 B - Schedule 10S - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5743.prj},{NB=bene_inox_357432-30016},{REF=357432-30016},{MAT=Inox 1.4307},{DN=300},{PN=PN16},{D1=460},{D2=410},{NBXD3=12x26},{D4=323.9},{D5=314.7},{D6=378},{L1=78},{L2=28},{L3=4},{POIDS=22.00},{N=12},{O=26.000},{N1=344.000},{S=7.000},{R=10.000},{H3=16.000},{F=3.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 357432-15
357432-15
Inox 1.4307
15
PN10/40
95
65
4x14
21.3
17.1
45
38
16
2
0.70
Béné Inox 357432-20
357432-20
Inox 1.4307
20
PN10/40
105
75
4x14
26.9
22.6
58
40
18
2
0.95
Béné Inox 357432-25
357432-25
Inox 1.4307
25
PN10/40
115
85
4x14
33.7
28.2
68
40
18
2
1.30
Béné Inox 357432-32
357432-32
Inox 1.4307
32
PN10/40
140
100
4x18
42.4
36.9
78
42
18
2
1.85
Béné Inox 357432-40
357432-40
Inox 1.4307
40
PN10/40
150
110
4x18
48.3
42.8
88
45
18
3
2.25
Béné Inox 357432-50
357432-50
Inox 1.4307
50
PN10/16
165
125
4x18
60.3
54.7
102
45
18
3
2.80
Béné Inox 357432-65
357432-65
Inox 1.4307
65
PN10/16
185
145
8x18
76.1
70.0
122
45
18
3
3.00
Béné Inox 357432-80
357432-80
Inox 1.4307
80
PN10/16
200
160
8x18
88.9
82.8
138
50
20
3
3.95
Béné Inox 357432-100
357432-100
Inox 1.4307
100
PN10/16
220
180
8x18
114.3
108.2
158
52
20
3
4.62
Béné Inox 357432-125
357432-125
Inox 1.4307
125
PN10/16
250
210
8x18
139.7
132.9
188
55
22
3
6.30
Béné Inox 357432-150
357432-150
Inox 1.4307
150
PN10/16
285
240
8x22
168.3
161.5
212
55
22
3
7.75
Béné Inox 357432-200
357432-200
Inox 1.4307
200
PN10
340
295
8x22
219.1
211.6
268
62
24
3
11.00
Béné Inox 357432-20016
357432-20016
Inox 1.4307
200
PN16
340
295
12x22
219.1
211.6
268
62
24
3
11.00
Béné Inox 357432-250
357432-250
Inox 1.4307
250
PN10
395
350
12x22
273.0
264.6
320
68
26
3
15.50
Béné Inox 357432-25016
357432-25016
Inox 1.4307
250
PN16
405
355
12x26
273.0
264.6
320
70
26
3
16.5
Béné Inox 357432-300
357432-300
Inox 1.4307
300
PN10
445
400
12x22
323.9
314.7
370
68
26
4
18.00
Béné Inox 357432-30016
357432-30016
Inox 1.4307
300
PN16
460
410
12x26
323.9
314.7
378
78
28
4
22.00
Béné Inox 657432-15
657432-15
Inox 1.4404
15
PN10/40
95
65
4x14
21.3
17.1
45
38
16
2
0.70
Béné Inox 657432-20
657432-20
Inox 1.4404
20
PN10/40
105
75
4x14
26.9
22.6
58
40
18
2
0.95
Béné Inox 657432-25
657432-25
Inox 1.4404
25
PN10/40
115
85
4x14
33.7
28.2
68
40
18
2
1.30
Béné Inox 657432-32
657432-32
Inox 1.4404
32
PN10/40
140
100
4x18
42.4
36.9
78
42
18
2
1.85
Béné Inox 657432-40
657432-40
Inox 1.4404
40
PN10/40
150
110
4x18
48.3
42.8
88
45
18
3
2.25
Béné Inox 657432-50
657432-50
Inox 1.4404
50
PN10/16
165
125
4x18
60.3
54.7
102
45
18
3
2.80
Béné Inox 657432-65
657432-65
Inox 1.4404
65
PN10/16
185
145
8x18
76.1
70.0
122
45
18
3
3.00
Béné Inox 657432-80
657432-80
Inox 1.4404
80
PN10/16
200
160
8x18
88.9
82.8
138
50
20
3
3.95
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성