카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58172 - 3 pieces ball valve with full bore - SW or BW ends
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58172.prj},{NB=bene_inox_458172-25_1},{REF=458172-25},{FORM=Butt Welding},{MAT=Inox 316},{DN=25},{DNP=1''},{D1=25},{D2=34},{L1=82},{L2=135},{L3=79},{POIDS=1.20},{V=1},{X=16},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=5817/5817_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORM
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458172-8
458172-8
Butt Welding
Inox 316
8
1/4''
9
14
60
108
52
0.42
Béné Inox 458172-10
458172-10
Butt Welding
Inox 316
10
3/8''
13
18
60
108
52
0.42
Béné Inox 458172-15
458172-15
Butt Welding
Inox 316
15
1/2''
15
22
63
113
63
0.65
Béné Inox 458172-20
458172-20
Butt Welding
Inox 316
20
3/4''
20
28
70
113
68
0.90
Béné Inox 458172-25
458172-25
Butt Welding
Inox 316
25
1''
25
34
82
135
79
1.20
Béné Inox 458172-32
458172-32
Butt Welding
Inox 316
32
1''1/4
32
43
96
135
88
1.75
Béné Inox 458172-40
458172-40
Butt Welding
Inox 316
40
1''1/2
38
49
107
190
97
2.70
Béné Inox 458172-50
458172-50
Butt Welding
Inox 316
50
2''
50
64
125
190
108
4.20
Béné Inox 458172-65
458172-65
Butt Welding
Inox 316
65
2"1/2
65
77
163
260
128
9.90
Béné Inox 458172-80
458172-80
Butt Welding
Inox 316
80
3"
80
90
181
260
140
13.80
Béné Inox 458172-100
458172-100
Butt Welding
Inox 316
100
4"
100
115
222
335
172
22.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성