카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58829 - Y flanged filter - stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
07_filtres
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/07_filtres/58829.prj},{NB=bene_inox_458829-50},{REF=458829-50},{DN=50},{DNP=2\"},{D1=50},{D2=165},{L1=230},{L2=150},{MAILLE=1},{POIDS=8.99},{L11=110},{X=6},{D=165},{P=125},{A2=45.0},{T=4},{T1=18},{L=230},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAILLE
Tamis
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458829-15
458829-15
15
1/2"
15
95
130
75
1
2.20
Béné Inox 458829-20
458829-20
20
3/4"
20
105
150
90
1
2.70
Béné Inox 458829-25
458829-25
25
1"
25
115
160
100
1
3.60
Béné Inox 458829-32
458829-32
32
1"1/4
32
140
180
115
1
5.10
Béné Inox 458829-40
458829-40
40
1"1/2
40
150
200
130
1
6.02
Béné Inox 458829-50
458829-50
50
2"
50
165
230
150
1
8.99
Béné Inox 458829-65
458829-65
65
2"1/2
65
185
290
190
2
12.81
Béné Inox 458829-80
458829-80
80
3"
80
200
310
225
2
17.36
Béné Inox 458829-100
458829-100
100
4"
100
220
350
235
2
22.00
Béné Inox 458829-125
458829-125
125
5"
125
250
400
280
2
30.40
Béné Inox 458829-150
458829-150
150
6"
150
285
480
325
2
45.10
Béné Inox 458829-200
458829-200
200
8"
200
340
605
400
2
77.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성