카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61214 - 45° bend with straight ends - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61214.prj},{NB=bene_inox_261214-104},{REF=261214-104},{MAT=Inox 304},{DN=104},{DNP=4\"},{D=104.0},{E=2.00},{L1=146},{L2=40.00},{POIDS=0.930},{R=110.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 261214-25
261214-25
Inox 304
25
1"
25.0
1.20
72
27.00
0.070
Béné Inox 261214-38
261214-38
Inox 304
38
1"1/2
38.0
1.20
83
33.00
0.120
Béné Inox 261214-51
261214-51
Inox 304
51
2"
51.0
1.20
99
37.00
0.215
Béné Inox 261214-63
261214-63
Inox 304
63
2"1/2
63.5
1.50
128
38.00
0.350
Béné Inox 261214-76
261214-76
Inox 304
76
3"
76.1
1.60
136
40.00
0.510
Béné Inox 261214-104
261214-104
Inox 304
104
4"
104.0
2.00
146
40.00
0.930
Béné Inox 661214-25
661214-25
Inox 316 L
25
1"
25.0
1.20
72
27.00
0.070
Béné Inox 661214-38
661214-38
Inox 316 L
38
1"1/2
38.0
1.20
83
33.00
0.120
Béné Inox 661214-51
661214-51
Inox 316 L
51
2"
51.0
1.20
99
37.00
0.215
Béné Inox 661214-63
661214-63
Inox 316 L
63
2"1/2
63.5
1.50
128
38.00
0.350
Béné Inox 661214-76
661214-76
Inox 316 L
76
3"
76.1
1.60
136
40.00
0.510
Béné Inox 661214-104
661214-104
Inox 316 L
104
4"
104.0
2.00
146
40.00
0.930
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성