카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62397 - Gasket for union (half-tore section) - EPDM
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62397.prj},{NB=bene_inox_962397-40},{REF=962397-40},{MAT=EPDM},{DN=40},{D1=52},{D2=42},{L=5.0},{VERS=6.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 962397-10
962397-10
EPDM
10
20
12
4.5
Béné Inox 962397-15
962397-15
EPDM
15
26
18
4.5
Béné Inox 962397-20
962397-20
EPDM
20
33
23
4.5
Béné Inox 962397-25
962397-25
EPDM
25
40
30
5.0
Béné Inox 962397-32
962397-32
EPDM
32
46
36
5.0
Béné Inox 962397-40
962397-40
EPDM
40
52
42
5.0
Béné Inox 962397-50
962397-50
EPDM
50
64
54
5.0
Béné Inox 962397-65
962397-65
EPDM
65
81
71
5.0
Béné Inox 962397-80
962397-80
EPDM
80
95
85
5.0
Béné Inox 962397-100
962397-100
EPDM
100
114
104
6.0
Béné Inox 962397-125
962397-125
EPDM
125
142
130
7.0
Béné Inox 962397-150
962397-150
EPDM
150
167
155
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성