카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62261 - Extruded cross - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62261.prj},{NB=bene_inox_662261-19},{REF=662261-19},{MAT=Inox 316L},{DIN=Série 2},{DN=15},{D=19},{E=1.5},{L1=35},{L2=10},{POIDS=0.05},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 662261-18
662261-18
Inox 316L
Série 1
15
18
1.5
35
10
0.05
Béné Inox 662261-22
662261-22
Inox 316L
Série 1
20
22
1.5
40
12
0.07
Béné Inox 662261-28
662261-28
Inox 316L
Série 1
25
28
1.5
50
17
0.18
Béné Inox 662261-34
662261-34
Inox 316L
Série 1
32
34
1.5
55
20
0.19
Béné Inox 662261-40
662261-40
Inox 316L
Série 1
40
40
1.5
60
23
0.19
Béné Inox 662261-52
662261-52
Inox 316L
Série 1
50
52
1.5
70
29
0.25
Béné Inox 662261-19
662261-19
Inox 316L
Série 2
15
19
1.5
35
10
0.05
Béné Inox 662261-23
662261-23
Inox 316L
Série 2
20
23
1.5
40
12
0.07
Béné Inox 662261-29
662261-29
Inox 316L
Série 2
25
29
1.5
50
17
0.18
Béné Inox 662261-35
662261-35
Inox 316L
Série 2
32
35
1.5
55
20
0.19
Béné Inox 662261-41
662261-41
Inox 316L
Série 2
40
41
1.5
60
23
0.19
Béné Inox 662261-53
662261-53
Inox 316L
Série 2
50
53
1.5
70
29
0.25
Béné Inox 662261-70
662261-70
Inox 316L
Série 2
65
70
2.0
80
38
0.64
Béné Inox 662261-85
662261-85
Inox 316L
Série 2
80
85
2.0
90
46
0.67
Béné Inox 662261-104
662261-104
Inox 316L
Série 2
100
104
2.0
100
60
1.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성