카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 63430 - BSPP male clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63430.prj},{NB=bene_inox_663430-5025},{REF=663430-5025},{D1=26},{D2=50.5},{F=1\"},{L1=34},{L2=17.0},{S=37},{POIDS=0.17},{D=50.5},{L=34},{L3=10.000},{L4=0.000},{D3=41.000},{D4=43.500},{D5=26.000},{D6G=33.249},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F
BSPP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 663430-5015
663430-5015
15
50.5
1/2"
29
13.0
32
0.15
Béné Inox 663430-5020
663430-5020
20
50.5
3/4"
32
15.0
34
0.17
Béné Inox 663430-5025
663430-5025
26
50.5
1"
34
17.0
37
0.17
Béné Inox 663430-6425
663430-6425
26
64.0
1"
34
17.0
42
0.27
Béné Inox 663430-6432
663430-6432
33
64.0
1"1/4
37
19.5
46
0.29
Béné Inox 663430-6440
663430-6440
38
64.0
1"1/2
40
19.5
44
0.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성