카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
HB.01 - Liner Bushes
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Guiding Posts
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b1/hb_01.prj},{NB=HB.01 32 x 47(62)},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{DD2=48},{DD3=48},{DD4=56},{DD5=33},{DD6=67},{DD7=79.7},{L=62},{LX=52,62},{L3=15},{L4=49},{DD1=32},{DD1X=30,32},{L2=47},{L2X=37,47}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD5
Quick change punch retainer
[mm]
DD6
precision examined pins
[mm]
DD7
rapidly changing examined pins
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DD1
d1
[mm]
L2
[mm]
HB.01 19 x 30
SF Bordignon GmbH
32
32
40
23
53
66.7
42
12
39
19
30
HB.01 19 x 30
SF Bordignon GmbH
32
32
40
23
53
66.7
49
12
39
19
30
HB.01 20 x 30
SF Bordignon GmbH
32
32
40
23
53
66.7
42
12
39
20
30
HB.01 20 x 30
SF Bordignon GmbH
32
32
40
23
53
66.7
49
12
39
20
30
HB.01 19 x 37
SF Bordignon GmbH
32
32
40
23
53
66.7
42
12
39
19
37
HB.01 19 x 37
SF Bordignon GmbH
32
32
40
23
53
66.7
49
12
39
19
37
HB.01 20 x 37
SF Bordignon GmbH
32
32
40
23
53
66.7
42
12
39
20
37
HB.01 20 x 37
SF Bordignon GmbH
32
32
40
23
53
66.7
49
12
39
20
37
HB.01 24 x 37
SF Bordignon GmbH
40
40
48
26
60
72.7
49
12
36
24
37
HB.01 24 x 37
SF Bordignon GmbH
40
40
48
26
60
72.7
59
12
36
24
37
HB.01 25 x 37
SF Bordignon GmbH
40
40
48
26
60
72.7
49
12
36
25
37
HB.01 25 x 37
SF Bordignon GmbH
40
40
48
26
60
72.7
59
12
36
25
37
HB.01 24 x 47
SF Bordignon GmbH
40
40
48
26
60
72.7
49
12
36
24
47
HB.01 24 x 47
SF Bordignon GmbH
40
40
48
26
60
72.7
59
12
36
24
47
HB.01 25 x 47
SF Bordignon GmbH
40
40
48
26
60
72.7
49
12
36
25
47
HB.01 25 x 47
SF Bordignon GmbH
40
40
48
26
60
72.7
59
12
36
25
47
HB.01 30 x 37
SF Bordignon GmbH
48
48
56
33
67
79.7
52
15
49
30
37
HB.01 30 x 37
SF Bordignon GmbH
48
48
56
33
67
79.7
62
15
49
30
37
HB.01 32 x 37
SF Bordignon GmbH
48
48
56
33
67
79.7
52
15
49
32
37
HB.01 32 x 37
SF Bordignon GmbH
48
48
56
33
67
79.7
62
15
49
32
37
HB.01 30 x 47
SF Bordignon GmbH
48
48
56
33
67
79.7
52
15
49
30
47
HB.01 30 x 47
SF Bordignon GmbH
48
48
56
33
67
79.7
62
15
49
30
47
HB.01 32 x 47
SF Bordignon GmbH
48
48
56
33
67
79.7
52
15
49
32
47
HB.01 32 x 47
SF Bordignon GmbH
48
48
56
33
67
79.7
62
15
49
32
47
HB.01 38 x 47
SF Bordignon GmbH
58
58
66
41
77
89.7
62
15
49
38
47
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성