카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 49540 - Slotted round head machine screws, Partial thread and fine thread, Steel, Grade not designated, Zinc clear plated chromated (ASME B18.6.3)
Bossard Inch
Machine screws
Slotted machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/machine_screws/slotted_mach_screws/bn_49540.prj},{NB=BN 49540 3598541 slotted round head machine screw 0.19.x3.5},{CNSORDERNO=3598541},{BNARTNR=3598541},{BNNORM1=ASME B18.6.3},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade Not Designated},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=#10},{BD=0.19000},{TT=.190-32 UNF-2A},{L=3.500},{LG=2.000},{LT=1.500},{TYPE=UNF},{SD=.190-32 x 3.5},{SDNB=.190-32x3.5},{AMAX=0.359},{AMIN=0.334},{HMAX=0.137},{HMIN=0.123},{JMAX=0.060},{JMIN=0.050},{TMAX=0.087},{TMIN=0.065},{THREADS=0},{MMIN=0.15530},{HP=F190C50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
[인치]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
LG
Grip Length
[인치]
LT
Thread Length
[인치]
SD
Size Description
ⁿ/ₐ
AMAX
Head Diameter - Max.
[인치]
AMIN
Head Diameter - Min.
[인치]
HMAX
Head Height - Max.
[인치]
HMIN
Head Height - Min.
[인치]
JMAX
Slot Width - Max.
[인치]
JMIN
Slot Width - Min.
[인치]
TMAX
Slot Depth - Max.
[인치]
TMIN
Slot Depth - Min.
[인치]
BN 49540 3598541 slotted ...
3598541
ASME B18.6.3
Steel
Grade Not Designated
Zinc Clear Plated Chromat...
#10
.190-32 UNF-2A
3.500
2.000
1.500
.190-32 x 3.5
0.359
0.334
0.137
0.123
0.060
0.050
0.087
0.065
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성