카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3003 - Elektromotorischer Drehantrieb - Auf/Zu oder Regelantrieb
Buerkert
Products (A - Z)
3003
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3003/3003.prj},{NB=3003-35 Nm-14-Elektromotorischer Drehantrieb - Auf/Zu oder Regelantrieb},{BUNR=MIN},{DRM=35},{SAAW=14},{RSTERN=14/11 und 14/9},{SAAF=F05 (F03-F04)},{AUSF=Regelausführung},{AUSF1=2},{BG=1},{NR=9},{A1=45.150},{A2=91.150},{A3=91.700},{A4=10.000},{B1=39.430},{B2=85.430},{B3=81.050},{B4=3.000},{B5=61.700},{C1=135.000},{C2=91.000},{C3=125.000},{C4=81.400},{C5=7.700},{C6=5.000},{C7=62},{C8=44.500},{C9=62.000},{D1=125.300},{D2=81.000},{E1=14.000},{E2=17.400},{E3=9.000},{F1=50.000},{F2=36.000},{F3=6.000},{F4=5.000},{F5=8.000},{CNSMASSEXACT=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DRM
Torque
[Nm]
SAAW
Interf. act/fitting shaft
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
3003-10 Nm-14-Electrical ...
10
14
1.500
3003-20 Nm-14-Electrical ...
20
14
1.500
3003-35 Nm-14-Electrical ...
35
14
1.500
3003-35 Nm-22-Electrical ...
35
22
3.000
3003-60 Nm-22-Electrical ...
60
22
3.000
3003-100 Nm-22-Electrical...
100
22
2.674
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성