카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3233-VS-DIN - 2/2-WAY DIAPHRAGM VALVE FORGED DIN 11850
Buerkert
Products (A - Z)
3233
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3233/3233-vs-din.prj},{NB=3233-DN50-SD47-D050-VS-DIN},{PPATH=3233sbl-vs-pps.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=45},{D=53.0x1.5},{LTA=SD47},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=50.0},{BPAB=7},{BPEA=7},{DM=100},{NR=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice port connection
ⁿ/ₐ
D
Port connection D1xS1
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
[bar]
3233-DN08-SD40-D050-VS-DI...
08
10
13.0x1.5
SD40
Top+Handwheel PPS
D050
1.0
10
10
3233-DN15-SD42-D050-VS-DI...
15
15
19.0x1.5
SD42
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10
10
3233-DN20-SD43-D050-VS-DI...
20
20
23.0x1.5
SD43
Top+Handwheel PPS
D050
11.0
10
10
3233-DN25-SD44-D050-VS-DI...
25
24
29.0x1.5
SD44
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10
10
3233-DN40-SD45-D050-VS-DI...
40
32
35.0x1.5
SD45
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10
10
3233-DN40-SD46-D050-VS-DI...
40
40
41.0x1.5
SD46
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10
10
3233-DN50-SD47-D050-VS-DI...
50
45
53.0x1.5
SD47
Top+Handwheel PPS
D050
50.0
7
7
3233-DN08-SD40-D051-VS-DI...
08
10
13.0x1.5
SD40
Top Stainless steel/Handw...
D051
1.0
10
10
3233-DN15-SD42-D051-VS-DI...
15
15
19.0x1.5
SD42
Top Stainless steel/Handw...
D051
6.0
10
10
3233-DN20-SD43-D051-VS-DI...
20
20
23.0x1.5
SD43
Top Stainless steel/Handw...
D051
11.0
10
10
3233-DN25-SD44-D051-VS-DI...
25
25
29.0x1.5
SD44
Top Stainless steel/Handw...
D051
16.0
10
10
3233-DN40-SD45-D051-VS-DI...
40
32
35.0x1.5
SD45
Top Stainless steel/Handw...
D051
29.0
10
10
3233-DN40-SD46-D051-VS-DI...
40
40
41.0x1.5
SD46
Top Stainless steel/Handw...
D051
29.0
10
10
3233-DN50-SD47-D051-VS-DI...
50
50
53.0x1.5
SD47
Top Stainless steel/Handw...
D051
50.0
10
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성