카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8611 - eCONTROL - Universal controller
Buerkert
Products (A - Z)
8611
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8611/8611.prj},{NB=8611-177462-eCONTROL - Universalregler},{BUNR=177462},{MA=Wand},{RA=2 x PWM},{SOLL=4-20 mA},{AUSF=2},{MA2=2},{X=47.000},{CNSMASSEXACT=0.141}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
MA
Mounting disposition
ⁿ/ₐ
RA
controller outputs
ⁿ/ₐ
SOLL
Setpoint setting
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8611-177455-eCONTROL - Un...
177455
fitting
2 x PWM
4-20 mA
0.115
8611-177458-eCONTROL - Un...
177458
fitting
2 x PWM
4-20 mA
0.482
8611-177463-eCONTROL - Un...
177463
fitting
2 x PWM
4-20 mA
0.325
8611-208048-eCONTROL - Un...
208048
fitting
2 x PWM
4-20 mA
0.324
8611-177454-eCONTROL - Un...
177454
Wall
2 x PWM
4-20 mA
0.140
8611-177457-eCONTROL - Un...
177457
Wall
2 x PWM
4-20 mA
0.141
8611-177462-eCONTROL - Un...
177462
Wall
2 x PWM
4-20 mA
0.141
8611-182383-eCONTROL - Un...
182383
Wall
4-20 mA
4-20 mA
0.142
8611-177091-eCONTROL - Un...
177091
Rail
2 x PWM
4-20 mA
0.155
8611-177456-eCONTROL - Un...
177456
Rail
2 x PWM
4-20 mA
0.150
8611-177460-eCONTROL - Un...
177460
Rail
2 x PWM
4-20 mA
0.155
8611-204642-eCONTROL - Un...
204642
Valve
1 x PWM
4-20 mA
0.125
8611-204639-eCONTROL - Un...
204639
Valve
1 x PWM
4-20 mA
0.123
8611-186289-eCONTROL - Un...
186289
Valve
1 x PWM
4-20 mA
0.124
8611-210206-eCONTROL - Un...
210206
panel
1 x PWM
4-20 mA
0.124
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성