카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
S020 - INSERTION fitting for flow measurement or analysis
Buerkert
Products (A - Z)
S020
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/s020/s020.prj},{NB=S020-443972-INSERTION Fitting fuer Durchfluss- oder Analyse-Messungen Cl},{BUNR=443972},{PPATH=s020sbl.prj},{AUSF=Clamp},{NORM=BS4825 / ASME BPE},{DN=40},{LTA=TH46},{WKST=VA},{WKSTA=VA},{CNSMASSEXACT=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
AUSF
connection
ⁿ/ₐ
NORM
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Material
ⁿ/ₐ
WKSTA
Material adaption
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
S020-428712-INSERTION fit...
428712
Internal thread
G
15
GM84
MS
VA
0.750
S020-428713-INSERTION fit...
428713
Internal thread
G
20
GM85
MS
VA
0.500
S020-428714-INSERTION fit...
428714
Internal thread
G
25
GM86
MS
VA
1.000
S020-428715-INSERTION fit...
428715
Internal thread
G
32
GM87
MS
VA
1.350
S020-428716-INSERTION fit...
428716
Internal thread
G
40
GM88
MS
VA
1.500
S020-428717-INSERTION fit...
428717
Internal thread
G
50
GM89
MS
VA
2.050
S020-428718-INSERTION fit...
428718
Internal thread
NPT
15
NM84
MS
VA
0.800
S020-428719-INSERTION fit...
428719
Internal thread
NPT
20
NM85
MS
VA
0.880
S020-428720-INSERTION fit...
428720
Internal thread
NPT
25
NM86
MS
VA
1.050
S020-428721-INSERTION fit...
428721
Internal thread
NPT
32
NM87
MS
VA
1.430
S020-428722-INSERTION fit...
428722
Internal thread
NPT
40
NM88
MS
VA
1.600
S020-428723-INSERTION fit...
428723
Internal thread
NPT
50
NM89
MS
VA
1.970
S020-428724-INSERTION fit...
428724
Internal thread
RC (ISO7)
15
RC84
MS
VA
0.840
S020-428725-INSERTION fit...
428725
Internal thread
RC (ISO7)
20
RC85
MS
VA
0.880
S020-428726-INSERTION fit...
428726
Internal thread
RC (ISO7)
25
RC86
MS
VA
1.080
S020-428727-INSERTION fit...
428727
Internal thread
RC (ISO7)
32
RC87
MS
VA
1.400
S020-428728-INSERTION fit...
428728
Internal thread
RC (ISO7)
40
RC88
MS
VA
1.590
S020-428729-INSERTION fit...
428729
Internal thread
RC (ISO7)
50
RC89
MS
VA
1.970
S020-428730-INSERTION fit...
428730
External thread
G
15
GS85
MS
VA
0.750
S020-428731-INSERTION fit...
428731
External thread
G
20
GS86
MS
VA
0.800
S020-428732-INSERTION fit...
428732
External thread
G
25
GS87
MS
VA
1.150
S020-428733-INSERTION fit...
428733
External thread
G
32
GS88
MS
VA
1.430
S020-428734-INSERTION fit...
428734
External thread
G
40
MS31
MS
VA
1.600
S020-428735-INSERTION fit...
428735
External thread
G
50
MS32
MS
VA
2.200
S020-428736-INSERTION fit...
428736
Internal thread
G
15
GM84
VA
VA
0.700
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성