카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
SC - Shock absorber
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Shock Absorber
SC
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/shock_absorber/sc/sc_asmtab.prj},{NB=SC14X15-1(0)},{SERIES=SC},{ED=14},{STROKE=15},{POS=0},{SPEED=1},{AF=},{ACCESSORY=},{PPATH=assemblies/sc_asmtpl.prj},{THREAD=M14x1.5},{B=75},{D=3.5},{F=67},{G=19},{H=6},{I=28},{J=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ED
External diameter
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
THREAD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
SC8X6-1
8
6
M8x1.0
53.0
38.5
6.6
2.8
8.5
34
11
3
15
-
SC10X8-1
10
8
M10x1.0
62.0
45.5
8.6
3
8.5
40.9
12.7
3
17
-
SC12X10-1
12
10
M12x1.0
72.1
52.6
10
3
9.5
47.8
14
4
20
-
SC14X12-1
14
12
M14x1.5
92.7
67.3
12.2
3.5
13.4
59.3
19
6
28
-
SC14X15-1
14
15
M14x1.5
103.4
75
12.2
3.5
13.4
67
19
6
28
-
SC20X20-1
20
20
M20x1.5
130.0
94
17.8
5
16
85
26
8
36
-
SC20X50-1
20
50
M20x1.5
222.5
156.5
17.8
5
16
147.5
26
8
36
-
SC25X25-1
25
25
M25x1.5
152.6
111
23
8
16.6
101
32
10
46
-
SC25X80-1
25
80
M25x1.5
333.6
237
23
8
16.6
100
32
10
66
-
SC25X40-1
25
40
M25x1.5
211.0
137
23
8
34
127
32
10
-
10
SC36X60-1
36
60
M36x1.5
247.0
145
36
10
22.5
134
46
15
-
19.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성