카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SAC-C - Shocker absorber
CHELIC
Accessories
Shocker absorber
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/accessories/oil-pressure-bumper/sac-c.prj},{NB=SAC-1412C},{MODEL=SAC-1412C},{MODEL1=SAC1412C},{STROKE=12},{A=99.0},{B=76.0},{C=12.0},{D=4.0},{E=11.0},{F=67.0},{G=-},{G1=0.000},{M=M14x1.5},{MD=14},{TP=1.5},{H=19.0},{I=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
STROKE
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
I
[mm]
SAC-0806C
SAC-0806C
6
50.0
38.0
6.6
2.8
6.0
33.0
-
M8x1.0
11.0
3
SAC-1005C
SAC-1005C
6
38.7
27.7
8.6
2.8
6.0
22.9
-
M10x1.0
12.7
3
SAC-1008C
SAC-1008C
8
57.0
43.0
8.6
3.0
6.0
38.0
-
M10x1.0
12.7
3
SAC-1210C
SAC-1210C
10
69.5
50.0
10.3
3.0
9.5
45.5
-
M12x1.0
14.0
4
SAC-1408C
SAC-1408C
8
77.5
55.0
12.0
4.0
14.5
50.5
-
M14x1.5
19.0
5
SAC-1412C
SAC-1412C
12
99.0
76.0
12.0
4.0
11.0
67.0
-
M14x1.5
19.0
5
SAC-1416C
SAC-1416C
16
122.0
95.0
12.0
4.0
11.0
86.0
-
M14x1.5
19.0
5
SAC-2020C
SAC-2020C
20
145.0
110.0
18.0
6.0
15.0
101.0
-
M20x1.5
26.0
7
SAC-2050C
SAC-2050C
50
232.0
167.0
18.0
6.0
15.0
158.0
-
M20x1.5
26.0
8
SAC-2525C
SAC-2525C
25
155.0
111.0
22.0
8.0
19.0
101.0
-
M25x1.5
32.0
9
SAC-2540C
SAC-2540C
40
214.0
137.0
22.0
8.0
37.0
117.0
10
M25x1.5
32.0
9
SAC-2580C
SAC-2580C
80
336.0
237.0
22.0
8.0
19.0
100.0
-
M25x1.5
32.0
11
SAC-3660C
SAC-3660C
60
248.0
162.0
35.5
10.0
26.0
134.0
17
M36x1.5
46.0
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성