GB/T 9115.1-2000 PN16 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn1.6mpa/gb9115.1-2000pn1.6mpaff.prj},{NB=Flanges DN250-PN16 FF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.0},{AII=273},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{F=2},{C=26},{H=70},{NN=288},{NNII=288},{S=6.3},{H1=16},{R=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges;when DN>600.S is confirm by user
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN16 FF GB/T...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
35
28
28
2.3
6
3
Flanges DN15-PN16 FF GB/T...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
38
32
32
3.2
6
3
Flanges DN20-PN16 FF GB/T...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
40
40
3.2
6
4
Flanges DN25-PN16 FF GB/T...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
40
46
46
3.2
6
4
Flanges DN32-PN16 FF GB/T...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
42
56
56
3.6
6
5
Flanges DN40-PN16 FF GB/T...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
45
64
64
3.6
7
5
Flanges DN50-PN16 FF GB/T...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
48
74
74
4.0
8
5
Flanges DN65-PN16 FF GB/T...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
2
20
45
92
92
2.9
10
6
Flanges DN80-PN16 FF GB/T...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
20
50
110
110
3.2
10
6
Flanges DN100-PN16 FF GB/...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
2
22
52
130
130
3.6
12
6
Flanges DN125-PN16 FF GB/...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
2
22
55
158
158
4.0
12
6
Flanges DN150-PN16 FF GB/...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
2
24
55
184
184
4.5
12
8
Flanges DN200-PN16 FF GB/...
200
219.1
219
340
295
22
12
M20
266
2
24
62
234
234
6.3
16
8
Flanges DN250-PN16 FF GB/...
250
273.0
273
405
355
26
12
M24
319
2
26
70
288
288
6.3
16
10
Flanges DN300-PN16 FF GB/...
300
323.9
325
460
410
26
12
M24
370
2
28
78
342
342
7.1
16
10
Flanges DN350-PN16 FF GB/...
350
355.6
377
520
470
26
16
M24
429
2
30
82
390
400
8.0
16
10
Flanges DN400-PN16 FF GB/...
400
406.4
426
580
525
30
16
M27
480
2
32
85
444
450
8.8
16
10
Flanges DN450-PN16 FF GB/...
450
457.0
480
640
585
30
20
M27
548
2
40
87
490
506
10.0
16
12
Flanges DN500-PN16 FF GB/...
500
508.0
530
715
650
33
20
M30
609
2
44
90
546
559
11.0
16
12
Flanges DN600-PN16 FF GB/...
600
610.0
630
840
770
36
20
M33
720
2
54
95
650
660
12.5
18
12
Flanges DN700-PN16 FF GB/...
700
711.0
720
910
840
36
24
M33
794
5
38
100
750
750
15.0
18
12
Flanges DN800-PN16 FF GB/...
800
813.0
820
1025
950
39
24
M36
901
5
38
105
848
850
15.0
20
12
Flanges DN900-PN16 FF GB/...
900
914.0
920
1125
1050
39
28
M36
1001
5
40
110
948
958
15.0
20
12
Flanges DN1000-PN16 FF GB...
1000
1016.0
1020
1255
1170
42
28
M39
1112
5
42
120
1056
1060
20.0
22
12
Flanges DN1200-PN16 FF GB...
1200
1220.0
1220
1485
1390
48
32
M45
1328
5
48
130
1260
1260
20.0
30
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성