B3140 - Standard Pipe Clamp (TOLCO Fig. 4) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/b3140_asmtab.prj},{NB=B3140-4_PLN},{PS=4.00000000},{PS1=4},{FINISH=Plain},{A=0.750},{B=3.563},{C=4.3125},{BS=5/8\"-11},{DL650=1040},{DL650N=(4.62)},{DL750=810},{DL750N=(3.60)},{AWT=239},{AWTKG=(108.4)},{NO=20},{LOD=},{PPATH=parts/b3140_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
BS
Bolt Size
ⁿ/ₐ
DL650
Max. Desing Load 650 °F (343°C)
[Lbs.]
DL650N
Max. Desing Load 650 °F (343°C)Desing Load
[kN]
DL750
Max. Desing Load 750 °F (399C)
[Lbs.]
DL750N
Max. Desing Load 750 °F (399°C)
[kN]
AWT
Appprox. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Appprox. Wt./100
[kg]
B3140-1/2 PLN.
B3140-1/2 PLN
1/2
13
Plain
0.375
9.5
0.969
24.6
1.5310
38.9
5/16"-18
500
(2.22)
390
(1.73)
30
(13.6)
B3140-3/4 PLN.
B3140-3/4 PLN
3/4
19
Plain
0.563
14.3
1.094
27.8
1.6565
42.1
5/16"-18
500
(2.22)
390
(1.73)
31
(14.0)
B3140-1 PLN.
B3140-1 PLN
1
25
Plain
0.563
14.3
1.312
33.3
1.8750
47.6
5/16"-18
500
(2.22)
390
(1.73)
33
(14.5)
B3140-1 1/4 PLN.
B3140-1 1/4 PLN
1 1/4
32
Plain
0.531
13.5
1.438
36.5
2.0000
50.8
5/16"-18
500
(2.22)
390
(1.73)
39
(17.7)
B3140-1 1/2 PLN.
B3140-1 1/2 PLN
1 1/2
38
Plain
0.594
15.1
1.656
42.1
2.2190
56.4
5/16"-18
800
(3.56)
620
(2.76)
41
(18.6)
B3140-2 PLN.
B3140-2 PLN
2
51
Plain
0.563
14.3
2.125
54.0
2.7500
69.8
1/2"-13
1040
(4.62)
810
(3.60)
118
(53.5)
B3140-2 1/2 PLN.
B3140-2 1/2 PLN
2 1/2
64
Plain
0.625
15.9
2.656
67.5
3.2815
83.4
1/2"-13
1040
(4.62)
810
(3.60)
130
(58.9)
B3140-3 PLN.
B3140-3 PLN
3
76
Plain
0.625
15.9
2.938
74.6
3.5625
90.5
1/2"-13
1040
(4.62)
810
(3.60)
150
(68.0)
B3140-3 1/2 PLN.
B3140-3 1/2 PLN
3 1/2
89
Plain
0.625
15.9
3.156
80.2
3.7815
96.1
1/2"-13
1040
(4.62)
810
(3.60)
158
(71.6)
B3140-4 PLN.
B3140-4 PLN
4
102
Plain
0.750
19.0
3.563
90.5
4.3125
109.5
5/8"-11
1040
(4.62)
810
(3.60)
239
(108.4)
B3140-5 PLN.
B3140-5 PLN
5
127
Plain
0.750
19.0
4.125
104.8
4.8750
123.8
5/8"-11
1040
(4.62)
810
(3.60)
272
(123.4)
B3140-6 PLN.
B3140-6 PLN
6
152
Plain
0.875
22.2
4.938
125.4
5.8125
147.6
3/4"-10
1615
(7.18)
1260
(5.60)
541
(245.4)
B3140-8 PLN.
B3140-8 PLN
8
203
Plain
1.000
25.4
6.063
154.0
6.9375
176.2
3/4"-10
1615
(7.18)
1260
(5.60)
642
(291.2)
B3140-10 PLN.
B3140-10 PLN
10
254
Plain
1.000
25.4
7.375
187.3
8.6875
220.7
7/8"-9
2490
(11.07)
1950
(8.67)
1366
(619.6)
B3140-12 PLN.
B3140-12 PLN
12
305
Plain
1.000
25.4
8.438
214.3
9.7500
247.6
7/8"-9
2490
(11.07)
1950
(8.67)
1543
(699.9)
B3140-14 PLN.
B3140-14 PLN
14
356
Plain
1.125
28.6
9.250
234.9
10.5625
268.3
7/8"-9
2490
(11.07)
1950
(8.67)
2077
(942.1)
B3140-16 PLN.
B3140-16 PLN
16
406
Plain
1.125
28.6
10.250
260.3
11.5625
293.7
7/8"-9
2490
(11.07)
1950
(8.67)
2289
(1038.3)
B3140-18 PLN.
B3140-18 PLN
18
457
Plain
1.250
31.8
11.875
301.6
13.2500
336.5
1"-8
3060
(13.61)
2390
(10.63)
3206
(1454.2)
B3140-20 PLN.
B3140-20 PLN
20
508
Plain
1.375
34.9
12.750
323.8
14.1250
358.8
11/8"-7
3060
(13.61)
2390
(10.63)
3616
(1640.2)
B3140-24 PLN.
B3140-24 PLN
24
610
Plain
1.625
41.3
15.250
387.3
16.8750
428.6
11/4"-7
3060
(13.61)
2390
(10.63)
5161
(2341.0)
B3140-30 PLN.
B3140-30 PLN
30
762
Plain
2.250
57.1
18.625
473.1
21.1875
538.2
11/2"-6
3500
(15.57)
2740
(12.14)
10460
(4744.6)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성