카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Rod End - Stainless steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
Piston rod accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/piston_rod_accessories/rod_end_st_asmtab.prj},{NB=Rod End_St TSNDM12X1.25I(0)},{CODE=TSNDM12X1.25I},{MAT=Stainless steel body sintered bronze bush},{ACCMAT=St},{D3=M12X1.25},{D3X=12},{PX=1.250},{W=19},{L3=22},{A=0},{AX=13},{D=12},{D1=15.4},{C1=12.00},{B=16},{D4=17.5},{D5=22},{L5=6.5},{L7=17},{H1=50},{L4=66},{D2=32},{PPATH=../piston_rod_accessories/rod_end_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L3
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
C1
[mm]
B
[mm]
D4
ØD4
ⁿ/ₐ
D5
ØD5
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
Rod End_St TSNDM4X0.7I(0)
TSNDM4X0.7I
Stainless steel and PTFE
M4
9
10
5
7.7
6.00
8
9.0
11
4.0
10
27
36
18
Rod End_St TSNDM6X1I(0)
TSNDM6X1I
Stainless steel and PTFE
M6
11
12
6
8.9
6.75
9
10.0
13
5.0
11
30
40
20
Rod End_St TSNDM8X1.25I(0...
TSNDM8X1.25I
Stainless steel and PTFE
M8
14
16
8
10.4
9.00
12
12.5
16
5.0
13
36
48
24
Rod End_St TSNDM10X1.25I(...
TSNDM10X1.25I
Stainless steel and PTFE
M10X1.25
17
20
10
12.9
10.50
14
15.0
19
6.5
15
43
57
28
Rod End_St TSNDM10X1.5I(0...
TSNDM10X1.5I
Stainless steel and PTFE
M10X1.5
17
20
10
12.9
10.50
14
15.0
19
6.5
15
43
57
28
Rod End_St TSNDM12X1.25I(...
TSNDM12X1.25I
Stainless steel and PTFE
M12X1.25
19
22
12
15.4
12.00
16
17.5
22
6.5
17
50
66
32
Rod End_St TSNDM12X1.75I(...
TSNDM12X1.75I
Stainless steel and PTFE
M12X1.75
19
22
12
15.4
12.00
16
17.5
22
6.5
17
50
66
32
Rod End_St TSNDM16X1.5I(0...
TSNDM16X1.5I
Stainless steel and PTFE
M16X1.5
22
28
16
19.3
15.00
21
22.0
27
8.0
23
64
85
42
Rod End_St TSNDM16X2I(0)
TSNDM16X2I
Stainless steel and PTFE
M16X2
22
28
16
19.3
15.00
21
22.0
27
8.0
23
64
85
42
Rod End_St TSNDM20X1.5I(0...
TSNDM20X1.5I
Stainless steel and PTFE
M20X1.5
30
33
20
24.3
18.00
25
27.5
34
10.0
27
77
102
50
Rod End_St TSNDM27X2I(0)
TSNDM27X2I
Stainless steel and PTFE
M27X2
41
51
30
34.8
25.00
37
40.0
50
15.0
36
110
145
70
Rod End_St TSNDM36X2I(0)
TSNDM36X2I
Stainless steel and PTFE
M36X2
50
56
35
37.7
28.00
43
46.0
58
17.0
41
125
165
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성