R 053 Snap rings for bore holes - DME - DIN 472
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/r_053.prj},{NB=R0533501-5},{REF=R0533501-5},{REFOLD=R 053 35 x 1.5},{S=1.50},{D1=35},{D3=37.8},{B=3.4},{V1=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
S
Thickness S
[mm]
D1
Diameter d1
ⁿ/ₐ
D3
Diameter d3
[mm]
B
Thickness b
[mm]
R0531001
R0531001
1.00
10
10.8
1.4
R0531101
R0531101
1.00
11
11.8
1.5
R0531201
R0531201
1.00
12
13.0
1.7
R0531301
R0531301
1.00
13
14.1
1.8
R0531401
R0531401
1.00
14
15.1
1.8
R0531501
R0531501
1.00
15
16.2
2.0
R0531601
R0531601
1.00
16
17.3
2.0
R0531701
R0531701
1.00
17
18.3
2.1
R053181-2
R053181-2
1.20
18
19.5
2.2
R053191-2
R053191-2
1.20
19
20.5
2.2
R053201-2
R053201-2
1.20
20
21.5
2.3
R053211-2
R053211-2
1.20
21
22.5
2.4
R053221-2
R053221-2
1.20
22
23.5
2.5
R0532401-2
R0532401-2
1.20
24
25.9
2.6
R0532501-2
R0532501-2
1.20
25
26.9
2.7
R0532601-2
R0532601-2
1.20
26
27.9
2.8
R0532801-2
R0532801-2
1.20
28
30.1
2.9
R0532901-2
R0532901-2
1.20
29
32.1
3.0
R0533001-2
R0533001-2
1.20
30
33.4
3.1
R0533201-2
R0533201-2
1.20
32
34.4
3.2
R0533401-5
R0533401-5
1.50
34
36.5
3.3
R0533501-5
R0533501-5
1.50
35
37.8
3.4
R0533601-5
R0533601-5
1.50
36
38.8
3.5
R0533701-5
R0533701-5
1.50
37
39.8
3.6
R0533801-5
R0533801-5
1.50
38
40.8
3.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성