BG - Angle Pin Housing (CUMSA)
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 7 ( Mechanisms )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section7/bg.prj},{NB=BG-504020-20},{BESTNR1=BG-504020},{X=20},{A=50},{B=40},{C=36},{F=9.0},{G=22},{K=34},{T=M8 x 40},{O=20},{PSTOL=0.010},{D1=15},{D2=9.0},{H=9.0},{L=6.92},{B1=6.25},{H1=6.97}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
X
Angle
[°]
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
C
Heigth
[mm]
F
Length
[mm]
G
Width
[mm]
K
Length
[mm]
T
Cotton
ⁿ/ₐ
O
Diameter
[mm]
BG-423016-15
BG-423016-15
15
42
30
30
7.5
15
28
M6 x 35
16
BG-423016-20
BG-423016-20
20
42
30
30
7.5
15
28
M6 x 35
16
BG-504020-15
BG-504020-15
15
50
40
36
9.0
22
34
M8 x 40
20
BG-504020-20
BG-504020-20
20
50
40
36
9.0
22
34
M8 x 40
20
BG-554024-15
BG-554024-15
15
55
40
40
9.0
22
38
M8 x 45
24
BG-554024-20
BG-554024-20
20
55
40
40
9.0
22
38
M8 x 45
24
BG-655028-15
BG-655028-15
15
65
50
45
12.0
26
45
M10 x 50
28
BG-655028-20
BG-655028-20
20
65
50
45
12.0
26
45
M10 x 50
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성