카탈로그: Draintech
생성됨: 24.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
Screw jack translating - Screw jack translating
Draintech
Screw Jacks
Powered by
CAD모델 선택
{draintech/screw_jacks/screw_jacks_translating.prj},{NB=DHT407 T 1 R105 ST AB},{DHT=DHT407},{SIZE=407},{SC=TRANSLATING},{STK=1},{GR=1:5},{EF=ST},{SFP=AB},{MFS=-},{AR=},{ARD=},{POS=3},{PR=},{AS=},{PO=},{CS=},{FCO=},{RGT=},{PE=},{FCP=},{PL=No},{CAP=5000},{LS=40X7},{LSD=40},{LSP=7},{LSL=1},{SJW=20.0},{LSW=0.90},{GCM=GS 500},{GQ=0.65},{OP=-5},{OP1=80},{A=130},{B=165},{B1=60},{B2=105},{E=165},{F=52.5},{G=55.0},{H=200},{I=70},{N=120},{P=35},{P1=25},{D=25},{F1=12.5},{S=69},{TPN=40x7},{M=8x7x40},{O=M8},{C=0.0},{S6=35},{L1=3.5},{PPATH=screw_jacks_translating/screw_jack_t_asmtpl.prj},{K=30},{L=215},{L2=30},{L3=39},{L4=38},{ASX=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DHT
ⁿ/ₐ
CL
Cutting Length
[mm]
CAP
Capacity
[kg]
LS
Lead screw
ⁿ/ₐ
LSD
Lead screw diameter
[mm]
LSP
Lead screw pitch
[mm]
LSL
Lead screw lead
[mm]
LST
Lead screw travel x input shaft turn
ⁿ/ₐ
EFF
Efficency
[%]
SJW
Screw jack weight
[kg]
LSW
Lead screw weight X 100mm
[kg]
GCM
Gear case material
ⁿ/ₐ
GQ
Grease quantity
[kg]
OP
Operation temperature
[°C]
OP1
Operation temperature
[°C]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
D
ø d (h7)
[mm]
F1
ø f
[mm]
S
ø s
[mm]
TPN
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
C
[mm]
DHT183 T 1 R105 ST AB
DHT183
86.0
500
18X4
18
3
1
0.80
25.5%
2.4
0.16
GS 500
0.06
-5
80
56
80
28
52
72
23.0
30.0
96
30
50
10
15
9
8.4
30
18x3
3x3x15
-
3.0
DHT184 T 1 R105 ST AB
DHT184
86.0
500
18X4
18
4
1
0.80
25.5%
2.4
0.16
GS 500
0.06
-5
80
56
80
28
52
72
23.0
30.0
96
30
50
10
15
9
8.4
30
18x4
3x3x15
-
3.0
DHT204 T 1 R105 ST AB
DHT204
126.0
1000
20X4
20
4
1
0.80
24.8%
4.0
0.20
GS 500
0.10
-5
80
80
85
30
55
98
26.0
33.5
102
30
70
20
15
12
9.0
44
20x4
4x4x20
M5
1.8
DHT306 T 1 R105 ST AB
DHT306
161.0
2500
30X6
30
6
1
1.20
22.5%
9.0
0.48
GS 500
0.30
-5
80
102
131
48
83
128
39.0
42.5
150
50
90
25
20
20
10.4
60
30x6
6x6x30
M6
0.0
DHT407 T 1 R105 ST AB
DHT407
216.0
5000
40X7
40
7
1
1.40
21%
20.0
0.90
GS 500
0.65
-5
80
130
165
60
105
165
52.5
55.0
200
70
120
35
25
25
12.5
69
40x7
8x7x40
M8
0.0
DHT559 T 1 R105 ST AB
DHT559
256.0
10000
55X9
55
9
1
1.80
19.5%
27.0
1.70
GS 500
1.00
-5
80
134
175
60
115
170
50.0
62.0
210
70
150
40
25
25
17.5
90
55x9
8x7x40
M8
0.0
DHT609 T 1 R105 ST AB
DHT609
256.0
15000
60X9
60
9
1
1.80
19.3%
29.0
2.00
GS 500
1.00
-5
80
134
175
60
115
170
50.0
62.0
210
70
150
40
25
25
17.5
90
60x9
8x7x40
M8
0.0
DHT7010 T 1 R105 ST AB
DHT7010
282.0
20000
70X10
70
10
1
2.00
18.5%
54.0
2.80
GS 500
1.50
-5
80
180
230
90
140
230
60.0
75.0
280
90
176
40
25
30
26.5
120
70x10
8x7x50
M8
0.0
DHT8010 T 1 R105 ST AB
DHT8010
282.0
25000
80X10
80
10
1
2.00
18.5%
54.0
3.20
GS 500
1.50
-5
80
180
230
90
140
230
60.0
75.0
280
90
176
40
25
30
26.5
120
80x10
8x7x50
M8
0.0
DHT9010 T 1 R105 ST AB
DHT9010
282.0
35000
90X10
90
10
1
2.00
18.5%
54.0
4.50
GS 500
1.50
-5
80
180
230
90
140
230
60.0
75.0
280
90
176
40
25
30
26.5
120
90x10
8x7x50
M8
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성