카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 6311.6-G - Levelling feet
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
GN 6311.6
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/gn_6311_6/gn_6311_g_asmtab.prj},{NB=Levelling feet GN 6311.6-50-M16-59-G(0)},{CODE=GN.16061},{DESCRIPTION=GN 6311.6-50-M16-59-G},{ROT=0},{DIM01=50},{DIM02=M16},{D2=16},{DIM03=12.0},{DIM04=59},{DIM05=16},{DIM06=15},{DIM07=8},{DIM08=33},{WEIGHT=217},{VER=2},{PPATH=gn_6311_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l4
[mm]
DIM06
l5
[mm]
DIM07
sw
[mm]
DIM08
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16032
GN 6311.6-50-M10-37-G
50
M10
8.0
37
14
13
5
14
100
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16035
GN 6311.6-50-M10-47-G
50
M10
8.0
47
14
13
5
14
163
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16038
GN 6311.6-50-M10-57-G
50
M10
8.0
57
14
13
5
14
160
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16041
GN 6311.6-50-M10-72-G
50
M10
8.0
72
14
13
5
14
174
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16046
GN 6311.6-50-M12-41-G
50
M12
8.0
41
14
13
6
14
133
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16049
GN 6311.6-50-M12-51-G
50
M12
8.0
51
14
13
6
14
162
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16052
GN 6311.6-50-M12-61-G
50
M12
8.0
61
14
13
6
14
168
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16055
GN 6311.6-50-M12-71-G
50
M12
8.0
71
14
13
6
14
180
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16058
GN 6311.6-50-M12-91-G
50
M12
8.0
91
14
13
6
14
196
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16061
GN 6311.6-50-M16-59-G
50
M16
12.0
59
16
15
8
33
217
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16064
GN 6311.6-50-M16-69-G
50
M16
12.0
69
16
15
8
33
226
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16067
GN 6311.6-50-M16-89-G
50
M16
12.0
89
16
15
8
33
250
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16070
GN 6311.6-50-M16-114-G
50
M16
12.0
114
16
15
8
33
285
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16073
GN 6311.6-60-M16-59-G
60
M16
12.0
59
16
15
8
33
304
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16076
GN 6311.6-60-M16-69-G
60
M16
12.0
69
16
15
8
33
313
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16079
GN 6311.6-60-M16-89-G
60
M16
12.0
89
16
15
8
33
337
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16082
GN 6311.6-60-M16-114-G
60
M16
12.0
114
16
15
8
33
372
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16086
GN 6311.6-60-M20-78-G
60
M20
15.5
78
18
17
10
55
400
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16089
GN 6311.6-60-M20-88-G
60
M20
15.5
88
18
17
10
55
418
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16092
GN 6311.6-60-M20-113-G
60
M20
15.5
113
18
17
10
55
463
Levelling feet GN 6311.6-...
GN.16095
GN 6311.6-60-M20-138-G
60
M20
15.5
138
18
17
10
55
514
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성