카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
O-RING - O-RING
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einzelteile
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/o_ring.prj},{NB=OR11322},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=OR11322},{BZ=O-RING 11,3x2,2 },{D=11.30},{H=2.20},{GEW=0.0},{OBLF=},{WERK=NBR / FKM},{BESTNR1=OR11322/P},{BESTNR2=OR11322/P}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
H
Höhe
[mm]
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
OR415
O-RING 4x1,5
4.00
1.50
NBR / FKM
OR615
O-RING 6x1,5
6.00
1.50
NBR / FKM
OR7515
O-RING 7,5x1,5
7.50
1.50
NBR / FKM
OR915
O-RING 9x1,5
9.00
1.50
NBR / FKM
OR122
O-RING 12x2
12.00
2.00
NBR / FKM
OR152
O-RING 15x2
15.00
2.00
NBR / FKM
OR16324
O-RING 16,3x2,4
16.30
2.40
NBR / FKM
OR202
O-RING 20x2
20.00
2.00
NBR / FKM
OR20324
O-RING 20,3x2,4
20.30
2.40
NBR / FKM
OR262
O-RING 26x2
26.00
2.00
NBR / FKM
OR25324
O-RING 25,3x2,4
25.30
2.40
NBR / FKM
OR3225
O-RING 32x2,5
32.00
2.50
NBR / FKM
OR33324
O-RING 33,3x2,4
33.30
2.40
NBR / FKM
OR3825
O-RING 38x2,5
38.00
2.50
NBR / FKM
OR1052183
O-RING 10,52x1,83
10.52
1.83
NBR / FKM
OR163622
O-RING 16,36x2,2
16.36
2.20
NBR / FKM
OR892183
O-RING 8,92x1,83
8.92
1.83
NBR / FKM
OR119198
O-RING 11,9x1,98
11.90
1.98
NBR / FKM
OR2347295
O-RING 23,47x2,95
23.47
2.95
NBR / FKM
OR1918246
O-RING 19,18x2,46
19.18
2.46
NBR / FKM
OR2974295
O-RING 29,74x2,95
29.74
2.95
NBR / FKM
OR37463
O-RING 37,46x3
37.46
3.00
NBR / FKM
OR43693
O-RING 43,69x3
43.69
3.00
NBR / FKM
OR15322
O-RING 15,3x2,2
15.30
2.20
NBR / FKM
OR11322
O-RING 11,3x2,2
11.30
2.20
NBR / FKM
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성