카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
CB - Mounting Accessory
EMC
Executive Component
Standard Cylinder
VBC/LBC ISO 15552 Standard Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/standard_cylinder/vbc_lbc/cb.prj},{NB=FJ-VBC63CB_VBC/LBC},{BORE=63},{DA=47.0},{DC=32.0},{DE=14},{DJ=10.5},{DP=9},{DQ=40.0},{DT=70.0},{DZ=6.5},{S=75.0},{T=56.5},{CD=14.5},{PA1=77.0},{PB1=70.5},{AJ=13.5},{AK=9},{CJ=22.0},{H1=12.000},{H2=20.750},{HR=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Bore/Sign
ⁿ/ₐ
DA
[mm]
DC
[mm]
DE
[mm]
DJ
[mm]
DP
[mm]
DQ
[mm]
DT
[mm]
DZ
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
CD
[mm]
PA1
[mm]
PB1
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
CJ
[mm]
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
HR
ⁿ/ₐ
FJ-VBC32CB_VBC/LBC
FJ-VBC32CB
31.0
22.0
12
9.5
7
26.0
45.0
5.5
47.0
32.5
9.5
51.0
45.5
11.0
7
13.0
9.250
16.250
2.0
FJ-VBC40CB_VBC/LBC
FJ-VBC40CB
37.0
25.0
14
9.5
7
28.0
52.0
5.5
53.0
38.0
11.5
59.0
52.5
10.5
7
16.0
11.750
15.500
2.0
FJ-VBC50CB_VBC/LBC
FJ-VBC50CB
39.0
27.0
14
10.5
9
32.0
60.0
6.5
65.0
46.5
11.5
67.0
61.0
14.0
9
17.0
12.250
20.250
2.5
FJ-VBC63CB_VBC/LBC
FJ-VBC63CB
47.0
32.0
14
10.5
9
40.0
70.0
6.5
75.0
56.5
14.5
77.0
70.5
13.5
9
22.0
12.000
20.750
1.0
FJ-VBC80CB_VBC/LBC
FJ-VBC80CB
51.0
36.0
20
14.5
11
50.0
90.0
10.0
95.0
72.0
15.0
97.0
90.5
17.0
11
22.0
18.250
29.250
2.0
FJ-VBC100CB_VBC/LBC
FJ-VBC100CB
61.0
41.0
20
14.5
11
60.0
110.0
10.0
115.0
89.0
20.0
119.0
110.5
16.5
11
27.0
18.750
31.000
2.0
FJ-VBC125CB_VBC/LBC
FJ-VBC125CB
75.0
50.0
25
17.5
13
70.0
130.0
10.0
140.0
110.0
30.0
138.5
130.0
20.0
13
31.0
18.000
35.000
0.5
FJ-VBC160CB_VBC/LBC
FJ-VBC160CB
82.0
55.0
30
20.0
18
90.0
163.5
19.0
176.5
140.0
25.5
176.5
165.0
25.0
17
35.5
20.500
47.000
0.5
FJ-VBC200CB_VBC/LBC
FJ-VBC200CB
89.5
60.0
30
25.0
18
90.0
175.0
24.0
218.0
175.0
28.0
196.0
183.0
24.5
18
36.0
22.000
50.000
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성