카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-475 - Tendeur à lanterne 2 chapes - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accastillage
18_47
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accastillage/18_47/18_475.prj},{NB=emile_maurin_18-475-8_175},{REF=18-475-8},{D1=M8},{D2=6},{L1=175},{L1X=175:265},{L2=120},{PPATH=18_475_asmsbl.prj},{H1=11.0},{CMU=550},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 18-475-5
18-475-5
M5
5
70
6.0
Emile Maurin 18-475-6
18-475-6
M6
5
90
8.0
Emile Maurin 18-475-8
18-475-8
M8
6
120
11.0
Emile Maurin 18-475-10
18-475-10
M10
10
150
12.0
Emile Maurin 18-475-12
18-475-12
M12
12
200
14.0
Emile Maurin 18-475-14
18-475-14
M14
14
224
14.5
Emile Maurin 18-475-16
18-475-16
M16
16
242
21.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성