카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
B10M - Guide bush with centering collar
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/b10m.prj},{NB=B10M24116},{CODE=B10M24116},{D2=30},{L=116},{L1=49},{L2=76},{L3=125},{L4=0},{D1=24},{D3=35},{K=6},{X=9},{WEIGHT=0.25},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{L1X=49},{D4=24.5},{RIMBA=1.5},{RIMBB=1.2},{RINV=0.5},{L8=3.0},{SMINV=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
X
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B10M1417
B10M1417
20
17
-
26
26
14
25
6
9
0.03
1.7131 61÷63 HRC
B10M1422
B10M1422
20
22
-
31
31
14
25
6
9
0.04
1.7131 61÷63 HRC
B10M1427
B10M1427
20
27
-
36
36
14
25
6
9
0.05
1.7131 61÷63 HRC
B10M1436
B10M1436
20
36
-
45
45
14
25
6
9
0.06
1.7131 61÷63 HRC
B10M1446
B10M1446
20
46
-
55
55
14
25
6
9
0.07
1.7131 61÷63 HRC
B10M1456
B10M1456
20
56
19
46
65
14
25
6
9
0.08
1.7131 61÷63 HRC
B10M1466
B10M1466
20
66
29
46
75
14
25
6
9
0.09
1.7131 61÷63 HRC
B10M1476
B10M1476
20
76
39
46
85
14
25
6
9
0.11
1.7131 61÷63 HRC
B10M1486
B10M1486
20
86
49
46
95
14
25
6
9
0.12
1.7131 61÷63 HRC
B10M1496
B10M1496
20
96
59
46
105
14
25
6
9
0.13
1.7131 61÷63 HRC
B10M1517
B10M1517
20
17
-
26
26
15
25
6
9
0.03
1.7131 61÷63 HRC
B10M1522
B10M1522
20
22
-
31
31
15
25
6
9
0.03
1.7131 61÷63 HRC
B10M1527
B10M1527
20
27
-
36
36
15
25
6
9
0.04
1.7131 61÷63 HRC
B10M1536
B10M1536
20
36
-
45
45
15
25
6
9
0.05
1.7131 61÷63 HRC
B10M1546
B10M1546
20
46
-
55
55
15
25
6
9
0.06
1.7131 61÷63 HRC
B10M1556
B10M1556
20
56
19
46
65
15
25
6
9
0.07
1.7131 61÷63 HRC
B10M1566
B10M1566
20
66
29
46
75
15
25
6
9
0.08
1.7131 61÷63 HRC
B10M1576
B10M1576
20
76
39
46
85
15
25
6
9
0.09
1.7131 61÷63 HRC
B10M1586
B10M1586
20
86
49
46
95
15
25
6
9
0.10
1.7131 61÷63 HRC
B10M1596
B10M1596
20
96
59
46
105
15
25
6
9
0.11
1.7131 61÷63 HRC
B10M18116
B10M18116
26
116
69
56
125
18
31
6
9
0.27
1.7131 61÷63 HRC
B10M1817
B10M1817
26
17
-
26
26
18
31
6
9
0.06
1.7131 61÷63 HRC
B10M1822
B10M1822
26
22
-
31
31
18
31
6
9
0.07
1.7131 61÷63 HRC
B10M1827
B10M1827
26
27
-
36
36
18
31
6
9
0.08
1.7131 61÷63 HRC
B10M1836
B10M1836
26
36
-
45
45
18
31
6
9
0.10
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성