카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
C30M - Guide pillar
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/c30m.prj},{NB=C30M22240},{CODE=C30M22240},{D1=22},{L=240},{L1=27},{D2=25},{K=10},{WEIGHT=0.72},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{L6=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C30M14100
C30M14100
14
100
22
17
8
0.12
1.7131 61÷63 HRC
C30M14120
C30M14120
14
120
22
17
8
0.15
1.7131 61÷63 HRC
C30M14140
C30M14140
14
140
22
17
8
0.17
1.7131 61÷63 HRC
C30M14160
C30M14160
14
160
22
17
8
0.19
1.7131 61÷63 HRC
C30M14180
C30M14180
14
180
22
17
8
0.22
1.7131 61÷63 HRC
C30M1460
C30M1460
14
60
22
17
8
0.07
1.7131 61÷63 HRC
C30M1480
C30M1480
14
80
22
17
8
0.10
1.7131 61÷63 HRC
C30M16100
C30M16100
16
100
22
19
8
0.16
1.7131 61÷63 HRC
C30M16120
C30M16120
16
120
22
19
8
0.19
1.7131 61÷63 HRC
C30M16140
C30M16140
16
140
22
19
8
0.22
1.7131 61÷63 HRC
C30M16160
C30M16160
16
160
22
19
8
0.25
1.7131 61÷63 HRC
C30M16180
C30M16180
16
180
22
19
8
0.29
1.7131 61÷63 HRC
C30M16200
C30M16200
16
200
22
19
8
0.32
1.7131 61÷63 HRC
C30M1660
C30M1660
16
60
22
19
8
0.10
1.7131 61÷63 HRC
C30M1680
C30M1680
16
80
22
19
8
0.13
1.7131 61÷63 HRC
C30M18100
C30M18100
18
100
22
21
8
0.20
1.7131 61÷63 HRC
C30M18120
C30M18120
18
120
22
21
8
0.24
1.7131 61÷63 HRC
C30M18140
C30M18140
18
140
22
21
8
0.28
1.7131 61÷63 HRC
C30M18160
C30M18160
18
160
22
21
8
0.32
1.7131 61÷63 HRC
C30M18180
C30M18180
18
180
22
21
8
0.36
1.7131 61÷63 HRC
C30M18200
C30M18200
18
200
22
21
8
0.40
1.7131 61÷63 HRC
C30M18220
C30M18220
18
220
22
21
8
0.44
1.7131 61÷63 HRC
C30M18240
C30M18240
18
240
22
21
8
0.48
1.7131 61÷63 HRC
C30M1860
C30M1860
18
60
22
21
8
0.12
1.7131 61÷63 HRC
C30M1880
C30M1880
18
80
22
21
8
0.16
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성