카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
BEAC - Demountable conical bush DIN 9825 / ISO 9182-4
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{ens/iso/beac.prj},{NB=BEAC3860},{CODE=BEAC3860},{D1=38},{L=75},{D2=58},{D3=58},{D4=66},{D5=41},{R=38.5},{L2=60},{L3=15},{L4=49},{WEIGHT=0.90},{MAT=1.7131 61÷63 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
R
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BEAC2437
BEAC2437
24
49
40
40
48
26
30.0
37
12
36
0.31
1.7131 61÷63 HRC
BEAC2447
BEAC2447
24
59
40
40
48
26
30.0
47
12
36
0.37
1.7131 61÷63 HRC
BEAC2537
BEAC2537
25
49
40
40
48
26
30.0
37
12
36
0.45
1.7131 61÷63 HRC
BEAC2547
BEAC2547
25
59
40
40
48
26
30.0
47
12
36
0.36
1.7131 61÷63 HRC
BEAC3037
BEAC3037
30
52
48
48
56
33
33.5
37
15
49
0.45
1.7131 61÷63 HRC
BEAC3047
BEAC3047
30
62
48
48
56
33
33.5
47
15
49
0.66
1.7131 61÷63 HRC
BEAC3237
BEAC3237
32
52
48
48
56
33
33.5
37
15
49
0.41
1.7131 61÷63 HRC
BEAC3247
BEAC3247
32
62
48
48
56
33
33.5
47
15
49
0.56
1.7131 61÷63 HRC
BEAC3847
BEAC3847
38
62
58
58
66
41
38.5
47
15
49
0.80
1.7131 61÷63 HRC
BEAC3860
BEAC3860
38
75
58
58
66
41
38.5
60
15
49
0.90
1.7131 61÷63 HRC
BEAC4047
BEAC4047
40
62
58
58
66
41
38.5
47
15
49
0.79
1.7131 61÷63 HRC
BEAC4060
BEAC4060
40
75
58
58
66
41
38.5
60
15
49
0.96
1.7131 61÷63 HRC
BEAC4847
BEAC4847
48
65
70
70
80
51
45.5
47
18
59
1.16
1.7131 61÷63 HRC
BEAC4860
BEAC4860
48
78
70
70
80
51
45.5
60
18
59
1.40
1.7131 61÷63 HRC
BEAC5047
BEAC5047
50
65
70
70
80
51
45.5
47
18
59
1.70
1.7131 61÷63 HRC
BEAC5060
BEAC5060
50
78
70
70
80
51
45.5
60
18
59
1.28
1.7131 61÷63 HRC
BEAC6060
BEAC6060
60
78
85
85
95
64
53.0
60
18
70
1.82
1.7131 61÷63 HRC
BEAC6077
BEAC6077
60
95
85
85
95
64
53.0
77
18
70
1.90
1.7131 61÷63 HRC
BEAC6360
BEAC6360
63
78
85
85
95
64
53.0
60
18
70
1.80
1.7131 61÷63 HRC
BEAC6377
BEAC6377
63
95
85
85
95
64
53.0
77
18
70
1.90
1.7131 61÷63 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성