카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
AD A 50 G-NPT - Male adaptor G-NPT
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/adapter/ad_a_50_g_npt.prj},{NB=AD A 50-3/8-1/4 NPT TAD.5124.164},{TYPE=AD A 50-3/8-1/4 NPT},{MATNR=TAD.5124.164},{PN=400},{G=G3/8},{GX=16.662},{RNPT2=NPT1/4},{RNPT2X=13.716},{SW=22},{L=28.0},{IK1=9.5},{IK2=12.5},{EK=8.0},{KG=3.670},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
RNPT2
Thread NPT
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
[mm]
IK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
AD A 50-1/8-1/8 NPT TAD.5...
AD A 50-1/8-1/8 NPT
TAD.5124.042
400
G1/8
NPT1/8
14
21.0
8.0
9.5
6.0
1.280
AD A 50-1/8-1/4 NPT TAD.5...
AD A 50-1/8-1/4 NPT
TAD.5134.044
400
G1/8
NPT1/4
14
18.5
8.0
12.5
8.7
1.220
AD A 50-1/8-3/8 NPT TAD.5...
AD A 50-1/8-3/8 NPT
TAD.5134.046
400
G1/8
NPT3/8
17
20.5
8.0
12.5
8.7
2.670
AD A 50-1/8-1/2 NPT TAD.5...
AD A 50-1/8-1/2 NPT
TAD.5134.048
400
G1/8
NPT1/2
22
25.5
8.0
17.5
8.7
5.900
AD A 50-1/4-1/8 NPT TAD.5...
AD A 50-1/4-1/8 NPT
TAD.5124.102
400
G1/4
NPT1/8
17
23.0
9.0
9.5
6.0
1.830
AD A 50-1/4-1/4 NPT TAD.5...
AD A 50-1/4-1/4 NPT
TAD.5124.104
400
G1/4
NPT1/4
17
26.0
9.0
12.5
8.0
2.280
AD A 50-1/4-3/8 NPT TAD.5...
AD A 50-1/4-3/8 NPT
TAD.5134.106
400
G1/4
NPT3/8
17
20.5
9.0
12.5
11.6
1.880
AD A 50-1/4-1/2 NPT TAD.5...
AD A 50-1/4-1/2 NPT
TAD.5134.108
400
G1/4
NPT1/2
22
25.5
9.0
17.5
11.6
5.050
AD A 50-1/4-3/4 NPT TAD.5...
AD A 50-1/4-3/4 NPT
TAD.5134.110
400
G1/4
NPT3/4
27
29.0
9.0
19.0
11.6
10.200
AD A 50-3/8-1/4 NPT TAD.5...
AD A 50-3/8-1/4 NPT
TAD.5124.164
400
G3/8
NPT1/4
22
28.0
9.5
12.5
8.0
3.670
AD A 50-3/8-3/8 NPT TAD.5...
AD A 50-3/8-3/8 NPT
TAD.5124.166
400
G3/8
NPT3/8
22
27.0
9.5
12.5
10.5
3.790
AD A 50-3/8-1/2 NPT TAD.5...
AD A 50-3/8-1/2 NPT
TAD.5134.168
400
G3/8
NPT1/2
22
25.5
9.5
17.5
15.2
3.490
AD A 50-1/2-1/4 NPT TAD.5...
AD A 50-1/2-1/4 NPT
TAD.5124.224
400
G1/2
NPT1/4
27
31.0
11.5
12.5
8.0
6.150
AD A 50-1/2-3/8 NPT TAD.5...
AD A 50-1/2-3/8 NPT
TAD.5124.226
400
G1/2
NPT3/8
27
30.0
11.5
12.5
10.5
6.130
AD A 50-1/2-1/2 NPT TAD.5...
AD A 50-1/2-1/2 NPT
TAD.5124.228
400
G1/2
NPT1/2
27
35.0
11.5
17.5
13.0
7.280
AD A 50-1/2-3/4 NPT TAD.5...
AD A 50-1/2-3/4 NPT
TAD.5134.232
400
G1/2
NPT3/4
27
29.0
11.5
19.0
19.0
6.170
AD A 50-3/4-1/2 NPT TAD.5...
AD A 50-3/4-1/2 NPT
TAD.5124.288
200
G3/4
NPT1/2
32
39.0
14.0
17.5
13.0
10.180
AD A 50-3/4-3/4 NPT TAD.5...
AD A 50-3/4-3/4 NPT
TAD.5124.292
200
G3/4
NPT3/4
32
40.0
14.0
19.0
21.0
9.650
AD A 50-3/4-1 NPT TAD.513...
AD A 50-3/4-1 NPT
TAD.5134.296
200
G3/4
NPT1
36
31.0
14.0
21.0
24.5
10.780
AD A 50-1-3/4 NPT TAD.512...
AD A 50-1-3/4 NPT
TAD.5124.412
200
G1
NPT3/4
41
45.0
17.0
19.0
21.0
13.180
AD A 50-1-1 NPT TAD.5124....
AD A 50-1-1 NPT
TAD.5124.414
200
G1
NPT1
41
45.0
17.0
21.0
26.0
18.470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성