카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
AD HN 50 NPT-NPT - Male threaded adaptor NPT-NPT
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/adapter/ad_hn_50_npt_npt.prj},{NB=AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT TAD.5111.166},{TYPE=AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT},{MATNR=TAD.5111.166},{PN=800},{RNPT=NPT3/8},{RNPTX=17.145},{SW=17},{L=33.0},{IK=12.5},{EK=10.5},{KG=3.340},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
RNPT
Thread NPT
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
AD HN 50-1/8 NPT-1/8 NPT ...
AD HN 50-1/8 NPT-1/8 NPT
TAD.5111.042
800
NPT1/8
12
25.0
9.5
6.0
1.110
AD HN 50-1/4 NPT-1/4 NPT ...
AD HN 50-1/4 NPT-1/4 NPT
TAD.5111.104
800
NPT1/4
14
31.0
12.5
8.0
2.140
AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT ...
AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT
TAD.5111.166
800
NPT3/8
17
33.0
12.5
10.5
3.340
AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT ...
AD HN 50-1/2 NPT-1/2 NPT
TAD.5111.228
800
NPT1/2
22
43.0
17.5
13.0
6.940
AD HN 50-3/4 NPT-3/4 NPT ...
AD HN 50-3/4 NPT-3/4 NPT
TAD.5111.292
800
NPT3/4
27
48.0
19.0
21.0
7.450
AD HN 50-1 NPT-1 NPT TAD....
AD HN 50-1 NPT-1 NPT
TAD.5111.414
630
NPT1
36
52.0
21.0
26.0
13.690
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성