카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
RS-... - Reducing adaptors, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/adapter/rs_l.prj},{NB=RS-1.2/3.4 706.0411.232},{TYPE=RS-1.2/3.4},{MATNR=706.0411.232},{PN=800},{D1=26},{G1=1/2},{G2=3/4},{L=46.0},{L2=32.0},{L3=22.0},{SW1=36},{E=12.0},{KG=186}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G1
Thread
ⁿ/ₐ
G2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Gewindetiefe
ⁿ/ₐ
SW1
Width across flats
[mm]
E
Durchmesser
ⁿ/ₐ
KG
Weight
[g/Pcs]
RS-1.8/1.4 706.0411.044
RS-1.8/1.4
706.0411.044
800
14
1/8
1/4
31.0
23.0
18.0
19
4.0
30
RS-1.8/3.8 706.0411.046
RS-1.8/3.8
706.0411.046
800
14
1/8
3/8
32.0
24.0
16.0
24
4.0
65
RS-1.4/1.8 706.0411.102
RS-1.4/1.8
706.0411.102
800
18
1/4
1/8
29.0
17.0
11.0
19
5.0
38
RS-1.4/3.8 706.0411.106
RS-1.4/3.8
706.0411.106
800
18
1/4
3/8
36.0
24.0
16.0
24
5.0
68
RS-1.4/1.2 706.0411.108
RS-1.4/1.2
706.0411.108
800
18
1/4
1/2
40.0
28.0
20.0
27
5.0
80
RS-1.4/3.4 706.0411.110
RS-1.4/3.4
706.0411.110
800
18
1/4
3/4
43.0
31.0
22.0
36
5.0
175
RS-3.8/1.4 706.0411.164
RS-3.8/1.4
706.0411.164
800
22
3/8
1/4
36.0
24.0
18.0
22
8.0
70
RS-3.8/1.2 706.0411.168
RS-3.8/1.2
706.0411.168
800
22
3/8
1/2
41.0
29.0
20.0
27
8.0
95
RS-3.8/3.4 706.0411.170
RS-3.8/3.4
706.0411.170
800
22
3/8
3/4
44.0
32.0
22.0
36
8.0
185
RS-1.2/3.8 706.0411.226
RS-1.2/3.8
706.0411.226
800
26
1/2
3/8
37.0
23.0
16.0
27
12.0
100
RS-1.2/3.4 706.0411.232
RS-1.2/3.4
706.0411.232
800
26
1/2
3/4
46.0
32.0
22.0
36
12.0
186
RS-1.2/1.1 706.0411.236
RS-1.2/1.1
706.0411.236
630
26
1/2
1
49.0
35.0
24.0
41
12.0
220
RS-1.2/5.4 706.0411.237
RS-1.2/5.4
706.0411.237
420
26
1/2
1 1/4
53.0
39.0
28.0
55
10.0
487
RS-3.4/1.2 706.0411.288
RS-3.4/1.2
706.0411.288
800
32
3/4
1/2
43.0
27.0
20.0
32
16.0
145
RS-3.4/1.1 706.0411.296
RS-3.4/1.1
706.0411.296
630
32
3/4
1
51.0
35.0
24.0
41
16.0
240
RS-3.4/5.4 706.0411.297
RS-3.4/5.4
706.0411.297
420
32
3/4
1 1/4
55.0
39.0
28.0
55
16.0
525
RS-3.4/3.2 706.0411.298
RS-3.4/3.2
706.0411.298
420
32
3/4
1 1/2
57.0
41.0
30.0
60
16.0
620
RS-1.1/3.4 706.0411.412
RS-1.1/3.4
706.0411.412
630
39
1
3/4
49.0
31.0
22.0
41
20.0
275
RS-1.1/5.4 706.0411.416
RS-1.1/5.4
706.0411.416
420
39
1
1 1/4
57.0
39.0
28.0
55
20.0
520
RS-1.1/3.2 706.0411.417
RS-1.1/3.2
706.0411.417
420
39
1
1 1/2
59.0
41.0
30.0
60
20.0
600
RS-5.4/1.1 706.0411.487
RS-5.4/1.1
706.0411.487
420
49
1 1/4
1
52.0
32.0
24.0
50
25.0
467
RS-5.4/3.2 706.0411.489
RS-5.4/3.2
706.0411.489
420
49
1 1/4
1 1/2
60.0
40.0
30.0
60
25.0
640
RS-3.2/5.4 706.0411.514
RS-3.2/5.4
706.0411.514
420
55
1 1/2
1 1/4
58.0
36.0
28.0
55
32.0
535
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성