카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XESS-..LR WD/SR WD - Male adaptor standpipe connectors, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2
EXMAR
Connectors
Adjustable connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/adjustable_bodies/xess_lr_wd_sr_wd.prj},{NB=XESS-22LR 3.4 WD 707.1624.768.20},{TYPE=XESS-22LR 3.4 WD},{MATNR=707.1624.768.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=22},{G=3/4},{L=48.5},{L2=32.5},{L3=16.0},{L4=24.5},{SW2=32},{E=16.0},{KG=113}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
KG
Weight
[g/Pcs]
XESS-08LR/SR 1.4 WD 707.1...
XESS-08LR/SR 1.4 WD
707.1624.170.13
L/S
500
8
1/4
41.5
29.5
12.0
21.0
19
5.0
33
XESS-10LR/SR 1.4 WD 707.1...
XESS-10LR/SR 1.4 WD
707.1624.270.13
L/S
500
10
1/4
39.5
27.5
12.0
22.0
19
6.5
26
XESS-10LR/SR 3.8 WD 707.1...
XESS-10LR/SR 3.8 WD
707.1624.280.13
L/S
500
10
3/8
44.0
32.0
12.0
22.0
22
6.5
51
XESS-12LR/SR 1.4 WD 707.1...
XESS-12LR/SR 1.4 WD
707.1624.380.13
L/S
400
12
1/4
40.5
28.5
12.0
22.5
19
7.5
30
XESS-12LR/SR 3.8 WD 707.1...
XESS-12LR/SR 3.8 WD
707.1624.390.13
L/S
400
12
3/8
46.0
34.0
12.0
22.5
22
7.5
58
XESS-12LR/SR 1.2 WD 707.1...
XESS-12LR/SR 1.2 WD
707.1624.400.13
L/S
400
12
1/2
48.5
34.5
14.0
22.5
27
7.5
93
XESS-06LR 1.8 WD 707.1624...
XESS-06LR 1.8 WD
707.1624.100.20
L
500
6
1/8
32.5
24.5
8.0
19.5
14
3.0
13
XESS-15LR 3.8 WD 707.1624...
XESS-15LR 3.8 WD
707.1624.532.20
L
400
15
3/8
44.0
32.0
12.0
22.0
22
10.0
54
XESS-15LR 1.2 WD 707.1624...
XESS-15LR 1.2 WD
707.1624.534.20
L
400
15
1/2
46.0
32.0
14.0
22.0
27
10.0
84
XESS-18LR 1.2 WD 707.1624...
XESS-18LR 1.2 WD
707.1624.646.20
L
400
18
1/2
45.5
31.5
14.0
23.0
27
13.0
73
XESS-22LR 1.2 WD 707.1624...
XESS-22LR 1.2 WD
707.1624.764.20
L
250
22
1/2
46.5
32.5
14.0
22.5
27
14.0
86
XESS-22LR 3.4 WD 707.1624...
XESS-22LR 3.4 WD
707.1624.768.20
L
250
22
3/4
48.5
32.5
16.0
24.5
32
16.0
113
XESS-22LR 1.1 WD 707.1624...
XESS-22LR 1.1 WD
707.1624.770.20
L
250
22
1
55.5
37.5
18.0
24.5
41
16.0
235
XESS-28LR 3.4 WD 707.1624...
XESS-28LR 3.4 WD
707.1624.845.20
L
250
28
3/4
51.0
35.0
16.0
25.0
32
19.0
116
XESS-28LR 1.1 WD 707.1624...
XESS-28LR 1.1 WD
707.1624.850.20
L
250
28
1
53.0
35.0
18.0
25.0
41
22.0
183
XESS-35LR 5.4 WD 707.1624...
XESS-35LR 5.4 WD
707.1624.944.20
L
250
35
1 1/4
62.5
42.5
20.0
30.0
50
28.0
334
XESS-42LR 3.2 WD 707.1624...
XESS-42LR 3.2 WD
707.1624.992.20
L
250
42
1 1/2
69.5
46.5
22.0
30.5
55
34.0
462
XESS-06SR 1.4 WD 707.1624...
XESS-06SR 1.4 WD
707.1624.110.30
S
800
6
1/4
39.0
27.0
12.0
20.0
19
3.0
29
XESS-14SR 1.2 WD 707.1624...
XESS-14SR 1.2 WD
707.1624.504.30
S
630
14
1/2
51.0
37.0
14.0
24.0
27
9.0
100
XESS-16SR 1.2 WD 707.1624...
XESS-16SR 1.2 WD
707.1624.566.30
S
630
16
1/2
51.0
37.0
14.0
25.0
27
10.5
96
XESS-16SR 3.4 WD 707.1624...
XESS-16SR 3.4 WD
707.1624.568.30
S
630
16
3/4
51.0
35.0
16.0
25.0
32
10.5
136
XESS-20SR 3.4 WD 707.1624...
XESS-20SR 3.4 WD
707.1624.704.30
S
420
20
3/4
59.0
43.0
16.0
30.0
32
14.0
155
XESS-25SR 1.1 WD 707.1624...
XESS-25SR 1.1 WD
707.1624.810.30
S
420
25
1
66.0
48.0
18.0
33.0
41
17.0
288
XESS-30SR 5.4 WD 707.1624...
XESS-30SR 5.4 WD
707.1624.902.30
S
420
30
1 1/4
71.0
51.0
20.0
35.5
50
22.0
447
XESS-38SR 3.2 WD 707.1624...
XESS-38SR 3.2 WD
707.1624.953.30
S
420
38
1 1/2
82.0
60.0
22.0
40.0
55
28.0
663
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성