카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XGEV-..LM - Straight male adaptor connectors, sealing edge form B acc. DIN 3852-2, ISO 8434-1-SDS-B
EXMAR
Connectors
Male adapter connectors
Straight male adaptor connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/male_stud_bodies/straight_connectors_male/xgev_lm.prj},{NB=XGEV-12LM 16x1,5 706.1143.330.20},{TYPE=XGEV-12LM 16x1,5},{MATNR=706.1143.330.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=12},{M=16x1.5},{M1=18x1.5},{L=19.5},{L2=12.5},{L3=12.0},{SW2=22},{E=9.0},{KG=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XGEV-06LM 10x1,0 706.1143...
XGEV-06LM 10x1,0
706.1143.180.20
L
500
6
10x1.0
12x1.5
15.0
8.5
8.0
14
4.0
15
XGEV-06LM 12x1,5 706.1143...
XGEV-06LM 12x1,5
706.1143.190.20
L
500
6
12x1.5
12x1.5
17.0
10.0
12.0
17
4.0
24
XGEV-08LM 12x1,5 706.1143...
XGEV-08LM 12x1,5
706.1143.240.20
L
500
8
12x1.5
14x1.5
17.0
10.0
12.0
17
6.0
22
XGEV-08LM 14x1,5 706.1143...
XGEV-08LM 14x1,5
706.1143.245.20
L
500
8
14x1.5
14x1.5
17.0
10.0
12.0
19
6.0
28
XGEV-08LM 18x1,5 706.1143...
XGEV-08LM 18x1,5
706.1143.255.20
L
500
8
18x1.5
14x1.5
18.5
11.5
12.0
24
6.0
54
XGEV-10LM 10x1,0 706.1143...
XGEV-10LM 10x1,0
706.1143.270.20
L
500
10
10x1.0
16x1.5
17.5
10.5
8.0
17
4.0
20
XGEV-10LM 12x1,5 706.1143...
XGEV-10LM 12x1,5
706.1143.275.20
L
500
10
12x1.5
16x1.5
18.0
11.0
12.0
17
6.0
24
XGEV-10LM 14x1,5 706.1143...
XGEV-10LM 14x1,5
706.1143.280.20
L
500
10
14x1.5
16x1.5
18.0
11.0
12.0
19
7.0
30
XGEV-10LM 16x1,5 706.1143...
XGEV-10LM 16x1,5
706.1143.285.20
L
500
10
16x1.5
16x1.5
19.5
12.5
12.0
22
8.0
42
XGEV-10LM 18x1,5 706.1143...
XGEV-10LM 18x1,5
706.1143.288.20
L
500
10
18x1.5
16x1.5
19.5
12.5
12.0
24
8.0
50
XGEV-10LM 22x1,5 706.1143...
XGEV-10LM 22x1,5
706.1143.290.20
L
500
10
22x1.5
16x1.5
21.0
14.0
14.0
27
8.0
85
XGEV-12LM 14x1,5 706.1143...
XGEV-12LM 14x1,5
706.1143.327.20
L
400
12
14x1.5
18x1.5
19.0
12.0
12.0
19
7.0
34
XGEV-12LM 16x1,5 706.1143...
XGEV-12LM 16x1,5
706.1143.330.20
L
400
12
16x1.5
18x1.5
19.5
12.5
12.0
22
9.0
41
XGEV-12LM 18x1,5 706.1143...
XGEV-12LM 18x1,5
706.1143.333.20
L
400
12
18x1.5
18x1.5
19.5
12.5
12.0
24
9.0
50
XGEV-12LM 22x1,5 706.1143...
XGEV-12LM 22x1,5
706.1143.338.20
L
400
12
22x1.5
18x1.5
21.0
14.0
14.0
27
9.0
80
XGEV-15LM 18x1,5 706.1143...
XGEV-15LM 18x1,5
706.1143.390.20
L
400
15
18x1.5
26x1.5
20.5
13.5
12.0
24
11.0
50
XGEV-15LM 22x1,5 706.1143...
XGEV-15LM 22x1,5
706.1143.395.20
L
400
15
22x1.5
22x1.5
22.0
15.0
14.0
27
12.0
76
XGEV-18LM 18x1,5 706.1143...
XGEV-18LM 18x1,5
706.1143.455.20
L
400
18
18x1.5
26x1.5
22.5
15.0
12.0
27
11.0
80
XGEV-18LM 22x1,5 706.1143...
XGEV-18LM 22x1,5
706.1143.460.20
L
400
18
22x1.5
26x1.5
22.0
14.5
14.0
27
14.0
76
XGEV-18LM 26x1,5 706.1143...
XGEV-18LM 26x1,5
706.1143.465.20
L
400
18
26x1.5
26x1.5
22.0
14.5
16.0
32
14.0
88
XGEV-22LM 18x1,5 706.1143...
XGEV-22LM 18x1,5
706.1143.525.20
L
250
22
18x1.5
30x2.0
25.5
18.0
12.0
32
11.0
119
XGEV-22LM 22x1,5 706.1143...
XGEV-22LM 22x1,5
706.1143.530.20
L
250
22
22x1.5
30x2.0
26.0
18.5
14.0
32
14.0
112
XGEV-22LM 26x1,5 706.1143...
XGEV-22LM 26x1,5
706.1143.535.20
L
250
22
26x1.5
30x2.0
24.0
16.5
16.0
32
18.0
104
XGEV-28LM 33x2,0 706.1143...
XGEV-28LM 33x2,0
706.1143.570.20
L
250
28
33x2.0
36x2.0
25.0
17.5
18.0
41
23.0
168
XGEV-35LM 42x2,0 706.1143...
XGEV-35LM 42x2,0
706.1143.600.20
L
250
35
42x2.0
45x2.0
28.0
17.5
20.0
50
30.0
278
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성