카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XGR-..L - Straight reducing connectors
EXMAR
Connectors
Reducing connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/reducing_bodies/xgr_l.prj},{NB=XGR-22/08L 706.1024.724.20},{TYPE=XGR-22/08L},{MATNR=706.1024.724.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=22},{D2=8},{M1=30x2.0},{M2=14x1.5},{L=31.0},{L2=16.5},{SW2=32},{E=6.0},{KG=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XGR-06/04LL 706.1024.100....
XGR-06/04LL
706.1024.100.10
LL
100
6
4
10x1.0
8x1.0
20.0
10.0
11
3.0
8
XGR-08/06LL 706.1024.140....
XGR-08/06LL
706.1024.140.10
LL
100
8
6
12x1.0
10x1.0
22.0
11.0
12
4.0
12
XGR-08/06L 706.1024.140.2...
XGR-08/06L
706.1024.140.20
L
500
8
6
14x1.5
12x1.5
25.0
11.0
14
4.0
19
XGR-10/06L 706.1024.175.2...
XGR-10/06L
706.1024.175.20
L
500
10
6
16x1.5
12x1.5
26.0
12.0
17
4.0
25
XGR-10/08L 706.1024.190.2...
XGR-10/08L
706.1024.190.20
L
500
10
8
16x1.5
14x1.5
26.0
12.0
17
6.0
25
XGR-12/06L 706.1024.215.2...
XGR-12/06L
706.1024.215.20
L
400
12
6
18x1.5
12x1.5
27.0
13.0
19
4.0
32
XGR-12/08L 706.1024.225.2...
XGR-12/08L
706.1024.225.20
L
400
12
8
18x1.5
14x1.5
27.0
13.0
19
6.0
32
XGR-12/10L 706.1024.240.2...
XGR-12/10L
706.1024.240.20
L
400
12
10
18x1.5
16x1.5
28.0
14.0
19
8.0
33
XGR-15/06L 706.1024.391.2...
XGR-15/06L
706.1024.391.20
L
400
15
6
22x1.5
12x1.5
28.0
14.0
24
4.0
51
XGR-15/08L 706.1024.400.2...
XGR-15/08L
706.1024.400.20
L
400
15
8
22x1.5
14x1.5
28.0
14.0
24
6.0
51
XGR-15/10L 706.1024.410.2...
XGR-15/10L
706.1024.410.20
L
400
15
10
22x1.5
16x1.5
29.0
15.0
24
8.0
51
XGR-15/12L 706.1024.420.2...
XGR-15/12L
706.1024.420.20
L
400
15
12
22x1.5
18x1.5
29.0
15.0
24
10.0
50
XGR-18/08L 706.1024.570.2...
XGR-18/08L
706.1024.570.20
L
400
18
8
26x1.5
14x1.5
29.0
14.0
27
6.0
70
XGR-18/10L 706.1024.575.2...
XGR-18/10L
706.1024.575.20
L
400
18
10
26x1.5
16x1.5
30.0
15.0
27
8.0
70
XGR-18/12L 706.1024.580.2...
XGR-18/12L
706.1024.580.20
L
400
18
12
26x1.5
18x1.5
30.0
15.0
27
10.0
70
XGR-18/15L 706.1024.610.2...
XGR-18/15L
706.1024.610.20
L
400
18
15
26x1.5
22x1.5
31.0
16.0
27
12.0
74
XGR-22/08L 706.1024.724.2...
XGR-22/08L
706.1024.724.20
L
250
22
8
30x2.0
14x1.5
31.0
16.5
32
6.0
100
XGR-22/10L 706.1024.725.2...
XGR-22/10L
706.1024.725.20
L
250
22
10
30x2.0
16x1.5
32.0
17.0
32
8.0
101
XGR-22/12L 706.1024.730.2...
XGR-22/12L
706.1024.730.20
L
250
22
12
30x2.0
18x1.5
32.0
17.0
32
10.0
100
XGR-22/15L 706.1024.745.2...
XGR-22/15L
706.1024.745.20
L
250
22
15
30x2.0
22x1.5
33.0
18.0
32
12.0
104
XGR-22/18L 706.1024.755.2...
XGR-22/18L
706.1024.755.20
L
250
22
18
30x2.0
26x1.5
33.0
18.0
32
15.0
104
XGR-28/10L 706.1024.830.2...
XGR-28/10L
706.1024.830.20
L
250
28
10
36x2.0
16x1.5
33.0
18.0
41
8.0
163
XGR-28/12L 706.1024.835.2...
XGR-28/12L
706.1024.835.20
L
250
28
12
36x2.0
18x1.5
33.0
18.0
41
10.0
161
XGR-28/15L 706.1024.865.2...
XGR-28/15L
706.1024.865.20
L
250
28
15
36x2.0
22x1.5
34.0
19.0
41
12.0
165
XGR-28/18L 706.1024.870.2...
XGR-28/18L
706.1024.870.20
L
250
28
18
36x2.0
26x1.5
34.0
19.0
41
15.0
164
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성