카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ECEL - Male adaptor nipples with 24° taper, for tube fittings
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/ecel.prj},{NB=ECEL-12L DN10 726.6505.312},{TYPE=ECEL-12L DN10},{MATNR=726.6505.312},{SERIE=L},{D1=12},{D2=9.5},{D3=7.0},{M=18x1.5},{L1=52.5},{L2=22.5},{SW1=19},{KG=35},{X=3},{Y=0.300},{F=0.030},{NDM=18},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
[g/Pcs]
ECEL-06L DN06 726.6505.10...
ECEL-06L DN06
726.6505.106
L
6
6.5
4.0
12x1.5
46.5
19.5
12
10
ECEL-08L DN06 726.6505.10...
ECEL-08L DN06
726.6505.108
L
8
6.5
4.0
14x1.5
47.5
20.5
14
15
ECEL-10L DN06 726.6505.11...
ECEL-10L DN06
726.6505.110
L
10
6.5
4.0
16x1.5
49.5
22.5
17
25
ECEL-10L DN08 726.6505.21...
ECEL-10L DN08
726.6505.210
L
10
8.0
5.0
16x1.5
49.0
22.0
17
25
ECEL-10L DN10 726.6505.31...
ECEL-10L DN10
726.6505.310
L
10
9.5
7.0
16x1.5
55.0
25.0
17
32
ECEL-12L DN06 726.6505.11...
ECEL-12L DN06
726.6505.112
L
12
6.5
4.0
18x1.5
49.0
22.0
19
30
ECEL-12L DN08 726.6505.21...
ECEL-12L DN08
726.6505.212
L
12
8.0
5.0
18x1.5
49.0
22.0
19
30
ECEL-12L DN10 726.6505.31...
ECEL-12L DN10
726.6505.312
L
12
9.5
7.0
18x1.5
52.5
22.5
19
35
ECEL-15L DN10 726.6505.31...
ECEL-15L DN10
726.6505.315
L
15
9.5
7.0
22x1.5
54.5
24.5
22
50
ECEL-15L DN12 726.6505.41...
ECEL-15L DN12
726.6505.415
L
15
13.0
9.5
22x1.5
56.5
24.5
22
55
ECEL-18L DN12 726.6505.41...
ECEL-18L DN12
726.6505.418
L
18
13.0
9.5
26x1.5
57.5
25.5
27
80
ECEL-18L DN16 726.6505.51...
ECEL-18L DN16
726.6505.518
L
18
16.0
12.0
26x1.5
59.5
25.5
27
85
ECEL-22L DN19 726.6505.62...
ECEL-22L DN19
726.6505.622
L
22
19.0
15.0
30x2.0
68.0
29.0
32
125
ECEL-28L DN25 726.6505.72...
ECEL-28L DN25
726.6505.728
L
28
25.5
21.0
36x2.0
79.0
31.0
36
175
ECEL-35L DN31 726.6505.83...
ECEL-35L DN31
726.6505.835
L
35
32.0
27.0
45x2.0
91.0
35.5
46
310
ECEL-42L DN38 726.6505.94...
ECEL-42L DN38
726.6505.942
L
42
38.5
33.0
52x2.0
96.0
38.5
55
460
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성