카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XELKO-..L/S M - Adjustable L connectors with taper and O-ring, pre-assembled on tapered nipple side, ISO 8434-1-SWORT
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/bodies/xelko_l_s.prj},{NB=XELKO-42L M 707.3671.420.20},{TYPE=XELKO-42L M},{MATNR=707.3671.420.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=42},{M1=52x2.0},{L=51.0},{L2=40.0},{L3=56.0},{L4=96.0},{SW1=60},{SW2=50},{E1=36.0},{E2=34.0},{KG=1047}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E1
Diameter
[mm]
E2
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XELKO-06L M 707.3671.060....
XELKO-06L M
707.3671.060.20
L
315
6
12x1.5
19.0
12.0
26.0
38.0
14
12
4.0
3.0
43
XELKO-08L M 707.3671.080....
XELKO-08L M
707.3671.080.20
L
315
8
14x1.5
21.0
14.0
27.5
41.5
17
12
6.0
4.0
56
XELKO-10L M 707.3671.100....
XELKO-10L M
707.3671.100.20
L
315
10
16x1.5
22.0
15.0
29.0
44.0
19
14
8.0
6.0
71
XELKO-12L M 707.3671.120....
XELKO-12L M
707.3671.120.20
L
315
12
18x1.5
24.0
17.0
29.5
46.5
22
17
10.0
8.0
92
XELKO-15L M 707.3671.150....
XELKO-15L M
707.3671.150.20
L
315
15
22x1.5
28.0
21.0
32.5
53.5
27
19
12.0
10.0
159
XELKO-18L M 707.3671.180....
XELKO-18L M
707.3671.180.20
L
315
18
26x1.5
31.0
23.5
35.5
59.0
32
24
15.0
13.0
221
XELKO-22L M 707.3671.220....
XELKO-22L M
707.3671.220.20
L
160
22
30x2.0
35.0
27.5
38.5
66.0
36
27
19.0
17.0
310
XELKO-28L M 707.3671.280....
XELKO-28L M
707.3671.280.20
L
160
28
36x2.0
38.0
30.5
41.5
72.0
41
36
24.0
22.0
469
XELKO-35L M 707.3671.350....
XELKO-35L M
707.3671.350.20
L
160
35
45x2.0
45.0
34.5
51.0
85.5
50
41
30.0
28.0
700
XELKO-42L M 707.3671.420....
XELKO-42L M
707.3671.420.20
L
160
42
52x2.0
51.0
40.0
56.0
96.0
60
50
36.0
34.0
1047
XELKO-06S M 707.3671.060....
XELKO-06S M
707.3671.060.30
S
630
6
14x1.5
23.0
16.0
27.0
43.0
17
12
4.0
3.0
67
XELKO-08S M 707.3671.080....
XELKO-08S M
707.3671.080.30
S
630
8
16x1.5
24.0
17.0
27.5
44.5
19
14
5.0
4.0
87
XELKO-10S M 707.3671.100....
XELKO-10S M
707.3671.100.30
S
630
10
18x1.5
25.0
17.5
30.0
47.5
22
17
7.0
6.0
116
XELKO-12S M 707.3671.120....
XELKO-12S M
707.3671.120.30
S
630
12
20x1.5
29.0
21.5
31.0
52.5
24
17
8.0
8.0
150
XELKO-14S M 707.3671.140....
XELKO-14S M
707.3671.140.30
S
630
14
22x1.5
30.0
22.0
35.0
57.0
27
19
10.0
9.0
194
XELKO-16S M 707.3671.160....
XELKO-16S M
707.3671.160.30
S
400
16
24x1.5
33.0
24.5
36.5
61.0
30
24
12.0
11.0
251
XELKO-20S M 707.3671.200....
XELKO-20S M
707.3671.200.30
S
400
20
30x2.0
37.0
26.5
44.5
71.0
36
27
16.0
14.0
396
XELKO-25S M 707.3671.250....
XELKO-25S M
707.3671.250.30
S
400
25
36x2.0
42.0
30.0
50.0
80.0
46
36
20.0
18.0
725
XELKO-30S M 707.3671.300....
XELKO-30S M
707.3671.300.30
S
400
30
42x2.0
49.0
35.5
55.0
90.5
50
41
25.0
23.0
974
XELKO-38S M 707.3671.380....
XELKO-38S M
707.3671.380.30
S
315
38
52x2.0
57.0
41.0
63.0
104.0
60
50
32.0
30.0
1496
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성