카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
VKO-..L/S - Straight unions with taper and O-ring
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/vko_l_s.prj},{NB=VKO-42L 708.1070.420.21},{TYPE=VKO-42L},{MATNR=708.1070.420.21},{SERIE=L},{PN=160},{D1=42},{M1=52x2.0},{L1=61.0},{L2=59.0},{SW1=60},{E=34.0},{KG=712},{XL0=52.0},{X1=25.000},{XX1=49.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Gesamtlänge
[mm]
L2
Einbaulänge virtuell
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
XL0
Länge Grundkörper
[mm]
XX1
Durchmesser 1
[mm]
VKO-06L 708.1070.060.21
VKO-06L
708.1070.060.21
L
315
6
12x1.5
36.0
35.0
14
3.0
48
32.0
10.0
VKO-08L 708.1070.080.21
VKO-08L
708.1070.080.21
L
315
8
14x1.5
36.0
35.0
17
4.0
42
32.0
12.0
VKO-10L 708.1070.100.21
VKO-10L
708.1070.100.21
L
315
10
16x1.5
37.0
35.0
19
6.0
56
33.0
14.0
VKO-12L 708.1070.120.21
VKO-12L
708.1070.120.21
L
315
12
18x1.5
36.0
35.0
22
8.0
78
33.0
16.0
VKO-15L 708.1070.150.21
VKO-15L
708.1070.150.21
L
315
15
22x1.5
44.0
40.0
27
10.0
128
38.0
20.0
VKO-18L 708.1070.180.21
VKO-18L
708.1070.180.21
L
315
18
26x1.5
38.0
39.0
32
13.0
182
36.0
24.0
VKO-22L 708.1070.220.21
VKO-22L
708.1070.220.21
L
160
22
30x2.0
49.0
45.0
36
17.0
254
42.0
27.0
VKO-28L 708.1070.280.21
VKO-28L
708.1070.280.21
L
160
28
36x2.0
55.0
49.0
41
23.0
440
46.0
33.0
VKO-35L 708.1070.350.21
VKO-35L
708.1070.350.21
L
160
35
45x2.0
56.0
54.0
50
28.0
486
48.0
42.0
VKO-42L 708.1070.420.21
VKO-42L
708.1070.420.21
L
160
42
52x2.0
61.0
59.0
60
34.0
712
52.0
49.0
VKO-06S 708.1070.060.31
VKO-06S
708.1070.060.31
S
630
6
14x1.5
36.0
35.0
17
3.0
44
32.0
12.0
VKO-08S 708.1070.080.31
VKO-08S
708.1070.080.31
S
630
8
16x1.5
37.0
36.0
19
4.0
60
33.0
14.0
VKO-10S 708.1070.100.31
VKO-10S
708.1070.100.31
S
630
10
18x1.5
36.0
36.0
22
6.0
84
33.0
16.0
VKO-12S 708.1070.120.31
VKO-12S
708.1070.120.31
S
630
12
20x1.5
38.0
39.0
24
8.0
110
36.0
18.0
VKO-14S 708.1070.140.31
VKO-14S
708.1070.140.31
S
630
14
22x1.5
45.0
43.0
27
9.0
142
39.0
20.0
VKO-16S 708.1070.160.31
VKO-16S
708.1070.160.31
S
400
16
24x1.5
45.0
44.0
30
10.0
182
39.0
22.0
VKO-20S 708.1070.200.31
VKO-20S
708.1070.200.31
S
400
20
30x2.0
51.0
50.0
36
13.0
300
44.0
27.0
VKO-25S 708.1070.250.31
VKO-25S
708.1070.250.31
S
400
25
36x2.0
55.0
55.0
41
18.0
481
46.0
33.0
VKO-30S 708.1070.300.31
VKO-30S
708.1070.300.31
S
400
30
42x2.0
59.0
63.5
50
20.0
646
52.0
39.0
VKO-38S 708.1070.380.31
VKO-38S
708.1070.380.31
S
315
38
52x2.0
61.0
68.5
60
28.0
936
52.0
49.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성