카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ESS-..LR/SR - Male adaptor standpipe unions, pre-assembled on standpipe side, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
Tube fittings
Adjustable fittings
Male adaptor standpipe unions
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/adjustable_fiiting/stud_standpipe_adaptors_male/ess_lr_sr.prj},{NB=ESS-35LR 5.4 708.1623.944.20},{TYPE=ESS-35LR 5.4},{MATNR=708.1623.944.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=35},{G=1 1/4},{M1=45x2.0},{L1=63.5},{L2=42.5},{L3=20.0},{L4=30.0},{SW1=50},{SW2=50},{E=28.0},{KG=438}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Schaftlänge
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ESS-06LR 1.8 708.1623.100...
ESS-06LR 1.8
708.1623.100.20
L
500
6
1/8
12x1.5
33.0
24.5
8.0
19.5
14
14
3.0
25
ESS-06LR 1.4 708.1623.110...
ESS-06LR 1.4
708.1623.110.20
L
500
6
1/4
12x1.5
38.0
27.0
12.0
20.0
14
19
3.0
42
ESS-08LR 1.4 708.1623.170...
ESS-08LR 1.4
708.1623.170.20
L
500
8
1/4
14x1.5
42.0
29.5
12.0
21.0
17
19
5.0
47
ESS-10LR 1.4 708.1623.270...
ESS-10LR 1.4
708.1623.270.20
L
500
10
1/4
16x1.5
40.5
27.5
12.0
22.0
19
19
6.5
49
ESS-10LR 3.8 708.1623.280...
ESS-10LR 3.8
708.1623.280.20
L
500
10
3/8
16x1.5
45.0
32.0
12.0
22.0
19
22
6.5
64
ESS-10LR 1.2 708.1623.285...
ESS-10LR 1.2
708.1623.285.20
L
500
10
1/2
16x1.5
47.5
34.0
14.0
22.0
19
27
6.5
99
ESS-12LR 1.4 708.1623.380...
ESS-12LR 1.4
708.1623.380.20
L
400
12
1/4
18x1.5
41.0
28.5
12.0
22.5
22
19
7.5
72
ESS-12LR 3.8 708.1623.390...
ESS-12LR 3.8
708.1623.390.201
L
400
12
3/8
18x1.5
46.5
34.0
12.0
22.5
22
22
7.5
74
ESS-12LR 1.2 708.1623.400...
ESS-12LR 1.2
708.1623.400.20
L
400
12
1/2
18x1.5
49.0
34.5
14.0
22.5
22
27
7.5
124
ESS-15LR 3.8 708.1623.532...
ESS-15LR 3.8
708.1623.532.20
L
400
15
3/8
22x1.5
46.0
32.0
12.0
22.0
27
22
10.0
100
ESS-15LR 1.2 708.1623.534...
ESS-15LR 1.2
708.1623.534.20
L
400
15
1/2
22x1.5
48.0
32.0
14.0
22.0
27
27
10.0
107
ESS-15LR 3.4 708.1623.536...
ESS-15LR 3.4
708.1623.536.20
L
400
15
3/4
22x1.5
50.5
34.0
16.0
22.0
27
32
10.0
161
ESS-18LR 1.2 708.1623.646...
ESS-18LR 1.2
708.1623.646.20
L
400
18
1/2
26x1.5
45.0
31.5
14.0
23.0
32
27
13.0
140
ESS-22LR 3.4 708.1623.768...
ESS-22LR 3.4
708.1623.768.20
L
250
22
3/4
30x2.0
50.5
32.5
16.0
24.5
36
32
16.0
188
ESS-28LR 3.4 708.1623.845...
ESS-28LR 3.4
708.1623.845.20
L
250
28
3/4
36x2.0
54.0
35.0
16.0
25.0
41
32
22.0
217
ESS-28LR 1.1 708.1623.850...
ESS-28LR 1.1
708.1623.850.20
L
250
28
1
36x2.0
56.0
35.0
18.0
25.0
41
41
22.0
264
ESS-35LR 5.4 708.1623.944...
ESS-35LR 5.4
708.1623.944.20
L
250
35
1 1/4
45x2.0
63.5
42.5
20.0
30.0
50
50
28.0
438
ESS-42LR 3.2 708.1623.992...
ESS-42LR 3.2
708.1623.992.20
L
250
42
1 1/2
52x2.0
67.5
46.5
22.0
30.5
60
55
34.0
630
ESS-06SR 1.8 708.1623.100...
ESS-06SR 1.8
708.1623.100.30
S
800
6
1/8
14x1.5
33.0
24.5
8.0
19.5
17
14
3.0
33
ESS-06SR 1.4 708.1623.110...
ESS-06SR 1.4
708.1623.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
39.5
27.0
12.0
20.0
17
19
3.0
42
ESS-08SR 1.4 708.1623.170...
ESS-08SR 1.4
708.1623.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
42.0
29.5
12.0
21.0
19
19
5.0
58
ESS-10SR 1.4 708.1623.270...
ESS-10SR 1.4
708.1623.270.30
S
800
10
1/4
18x1.5
39.5
27.5
12.0
22.0
22
19
6.5
66
ESS-10SR 3.8 708.1623.280...
ESS-10SR 3.8
708.1623.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
44.0
32.0
12.0
22.0
22
22
6.5
81
ESS-10SR 1.2 708.1623.285...
ESS-10SR 1.2
708.1623.285.30
S
800
10
1/2
18x1.5
47.5
34.0
14.0
22.0
22
27
6.5
112
ESS-12SR 1.4 708.1623.380...
ESS-12SR 1.4
708.1623.380.30
S
630
12
1/4
20x1.5
40.0
28.5
12.0
22.5
24
19
7.5
72
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성