카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
WEV-..S-NPT - Male adaptor elbow fittings NPT
EXMAR
Tube fittings
Male adaptor fittings
Male adaptor elbow fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/male_stud_fittings/elbows_male/wev_s_npt.prj},{NB=WEV-12SNPT 1.4 708.2402.380.30},{TYPE=WEV-12SNPT 1.4},{MATNR=708.2402.380.30},{SERIE=S},{PN=630},{D1=12},{DGEWINDE=7},{NPT=1/4},{M1=20x1.5},{L1=38.0},{L2=21.5},{L3=27.0},{SW1=24},{SW2=17},{E=7.0},{KG=104},{X1=0.5},{X2=0.9},{X3=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
NPT
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
WEV-06SNPT 1.4 708.2402.1...
WEV-06SNPT 1.4
708.2402.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
31.0
16.3
26.0
17
12
4.0
54
WEV-06SNPT 3.8 708.2402.1...
WEV-06SNPT 3.8
708.2402.120.30
S
800
6
3/8
14x1.5
31.0
16.0
28.0
17
14
4.0
70
WEV-06SNPT 1.2 708.2402.1...
WEV-06SNPT 1.2
708.2402.125.30
S
800
6
1/2
14x1.5
31.0
16.0
33.0
17
17
4.0
99
WEV-08SNPT 1.4 708.2402.1...
WEV-08SNPT 1.4
708.2402.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
32.5
17.0
26.0
19
14
5.0
68
WEV-08SNPT 3.8 708.2402.1...
WEV-08SNPT 3.8
708.2402.180.30
S
800
8
3/8
16x1.5
33.0
18.0
28.0
19
17
5.0
76
WEV-08SNPT 1.2 708.2402.1...
WEV-08SNPT 1.2
708.2402.185.30
S
800
8
1/2
16x1.5
36.0
21.0
34.0
19
17
6.0
133
WEV-10SNPT 1.4 708.2402.2...
WEV-10SNPT 1.4
708.2402.270.30
S
800
10
1/4
18x1.5
34.5
17.5
26.0
22
17
7.0
88
WEV-10SNPT 3.8 708.2402.2...
WEV-10SNPT 3.8
708.2402.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
34.5
17.5
28.0
22
17
7.0
98
WEV-12SNPT 1.4 708.2402.3...
WEV-12SNPT 1.4
708.2402.380.30
S
630
12
1/4
20x1.5
38.0
21.5
27.0
24
17
7.0
104
WEV-12SNPT 3.8 708.2402.3...
WEV-12SNPT 3.8
708.2402.390.30
S
630
12
3/8
20x1.5
38.0
21.5
28.0
24
17
8.0
112
WEV-12SNPT 1.2 708.2402.4...
WEV-12SNPT 1.2
708.2402.400.30
S
630
12
1/2
20x1.5
39.0
21.5
33.0
24
17
8.0
132
WEV-14SNPT 3.8 708.2402.5...
WEV-14SNPT 3.8
708.2402.502.30
S
630
14
3/8
22x1.5
40.5
22.0
28.0
27
19
8.0
148
WEV-14SNPT 1.2 708.2402.5...
WEV-14SNPT 1.2
708.2402.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
40.0
22.0
34.0
27
19
10.0
158
WEV-16SNPT 1.2 708.2402.6...
WEV-16SNPT 1.2
708.2402.655.30
S
630
16
1/2
24x1.5
43.0
24.5
36.0
30
24
12.0
206
WEV-20SNPT 3.4 708.2402.7...
WEV-20SNPT 3.4
708.2402.708.30
S
420
20
3/4
30x2.0
49.5
26.5
42.0
36
27
16.0
318
WEV-25SNPT 1.1 708.2402.8...
WEV-25SNPT 1.1
708.2402.810.30
S
420
25
1
36x2.0
55.5
30.0
48.0
46
36
20.0
616
WEV-30SNPT 5.4 708.2402.9...
WEV-30SNPT 5.4
708.2402.902.30
S
420
30
1 1/4
42x2.0
63.5
35.5
54.0
50
41
25.0
829
WEV-38SNPT 3.2 708.2402.9...
WEV-38SNPT 3.2
708.2402.953.30
S
420
38
1 1/2
52x2.0
74.0
41.0
61.0
60
50
32.0
1175
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성