카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
SR-..L/S - Cutting rings, according to DIN 3861
EXMAR
Tube fittings
Single parts
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/single_parts/sr_l_s.prj},{NB=SR-15L 706.0021.150.20},{TYPE=SR-15L},{MATNR=706.0021.150.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=15},{L=10.0},{KG=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
SR-06L/S 706.0021.060.13
SR-06L/S
706.0021.060.13
L/S
800
6
9.0
2
SR-08L/S 706.0021.080.13
SR-08L/S
706.0021.080.13
L/S
800
8
9.0
2
SR-10L/S 706.0021.100.13
SR-10L/S
706.0021.100.13
L/S
800
10
10.0
3
SR-12L/S 706.0021.120.13
SR-12L/S
706.0021.120.13
L/S
630
12
10.0
4
SR-04LL 706.0021.040.10
SR-04LL
706.0021.040.10
LL
100
4
6.0
1
SR-06LL 706.0021.060.10
SR-06LL
706.0021.060.10
LL
100
6
7.0
1
SR-08LL 706.0021.080.10
SR-08LL
706.0021.080.10
LL
100
8
7.0
1
SR-10LL 706.0021.100.10
SR-10LL
706.0021.100.10
LL
100
10
7.0
1
SR-12LL 706.0021.120.10
SR-12LL
706.0021.120.10
LL
100
12
7.5
2
SR-15L 706.0021.150.20
SR-15L
706.0021.150.20
L
400
15
10.0
4
SR-18L 706.0021.180.20
SR-18L
706.0021.180.20
L
400
18
10.0
5
SR-22L 706.0021.220.20
SR-22L
706.0021.220.20
L
250
22
10.5
7
SR-28L 706.0021.280.20
SR-28L
706.0021.280.20
L
250
28
10.5
8
SR-35L 706.0021.350.20
SR-35L
706.0021.350.20
L
250
35
13.0
17
SR-42L 706.0021.420.20
SR-42L
706.0021.420.20
L
250
42
13.5
22
SR-14S 706.0021.140.30
SR-14S
706.0021.140.30
S
630
14
10.0
4
SR-16S 706.0021.160.30
SR-16S
706.0021.160.30
S
630
16
10.5
5
SR-20S 706.0021.200.30
SR-20S
706.0021.200.30
S
420
20
12.5
9
SR-25S 706.0021.250.30
SR-25S
706.0021.250.30
S
420
25
12.5
12
SR-30S 706.0021.300.30
SR-30S
706.0021.300.30
S
420
30
13.0
16
SR-38S 706.0021.380.30
SR-38S
706.0021.380.30
S
420
38
13.5
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성