피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 6798 J - Tooth lock washers, form J
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_6798_j.prj},{NB=Zahnscheibe DIN 6798 J J 13 37480.120.001(High)},{CNSORDERNO=37480.120.001},{D=12.0},{VARIANT=0},{PACKAGING=1000},{FABNETWEIGHT=1.370},{DA=13.0},{DW=20.5},{S1=1.0},{N=16},{NENNID=M12},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 6798 J},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=Internal teeth},{TYPE=Toothed lock washer},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=350-425 HV10},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN2454,NFE27-625},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492770080},{INTRASTATCODE=73182100},{ECLASS=},{UNSPSC=31161801},{ETIM=EC002345},{FAB_NENN=J 13},{FAB_GEO=For nom. size=M12;d1=13;d2=20.5;s=1},{FAB_ARTICLENUMBER=37480.120.001},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter of bearing area min.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
S1
Height
[mm]
H
Height
[mm]
N
Number of teeth min.
[mm]
Tooth lock washer DIN 679...
37460.020.001
M2
2.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00003
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769466
73182100
31161801
EC002345
1000
2.2
4.5
0.3
0.9
9
Tooth lock washer DIN 679...
37480.020.001
M2
2.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00003
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769855
73182100
31161801
EC002345
1000
2.2
4.5
0.3
0.9
9
Tooth lock washer DIN 679...
37480.025.001
M2,5
2.5
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00005
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769879
73182100
31161801
EC002345
1000
2.7
5.5
0.4
1.2
9
Tooth lock washer DIN 679...
37460.030.001
M3
3.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00006
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769480
73182100
31161801
EC002345
1000
3.2
6.0
0.4
1.2
9
Tooth lock washer DIN 679...
37480.030.001
M3
3.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00006
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769916
73182100
31161801
EC002345
1000
3.2
6.0
0.4
1.2
9
Tooth lock washer DIN 679...
37460.035.001
M3,5
3.5
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00011
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769497
73182100
31161801
EC002345
1000
3.7
7.0
0.5
1.5
10
Tooth lock washer DIN 679...
37480.035.001
M3,5
3.5
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00011
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769923
73182100
31161801
EC002345
1000
3.7
7.0
0.5
1.5
10
Tooth lock washer DIN 679...
37460.040.001
M4
4.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00014
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769503
73182100
31161801
EC002345
1000
4.3
8.0
0.5
1.5
11
Tooth lock washer DIN 679...
37480.040.001
M4
4.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00014
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769947
73182100
31161801
EC002345
1000
4.3
8.0
0.5
1.5
11
Tooth lock washer DIN 679...
37460.050.002
M5
5.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00028
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769527
73182100
31161801
EC002345
1000
5.3
10.0
0.6
1.8
11
Tooth lock washer DIN 679...
37480.050.002
M5
5.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00028
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769985
73182100
31161801
EC002345
1000
5.3
10.0
0.6
1.8
11
Tooth lock washer DIN 679...
37460.060.001
M6
6.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00036
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769534
73182100
31161801
EC002345
1000
6.4
11.0
0.7
2.1
12
Tooth lock washer DIN 679...
37480.060.001
M6
6.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00030
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769992
73182100
31161801
EC002345
1000
6.4
11.0
0.7
2.1
12
Tooth lock washer DIN 679...
37460.070.001
M7
7.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00050
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769541
73182100
31161801
EC002345
1000
7.4
12.6
0.8
2.4
14
Tooth lock washer DIN 679...
37480.070.001
M7
7.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00050
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492770011
73182100
31161801
EC002345
1000
7.4
12.6
0.8
2.4
14
Tooth lock washer DIN 679...
37460.080.002
M8
8.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00080
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769565
73182100
31161801
EC002345
1000
8.4
15.0
0.8
2.4
14
Tooth lock washer DIN 679...
37480.080.002
M8
8.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00080
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492770042
73182100
31161801
EC002345
1000
8.4
15.0
0.8
2.4
14
Tooth lock washer DIN 679...
37460.100.001
M10
10.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00125
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769572
73182100
31161801
EC002345
1000
10.5
16.0
0.9
2.7
16
Tooth lock washer DIN 679...
37480.100.001
M10
10.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00110
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492770066
73182100
31161801
EC002345
1000
10.5
16.0
0.9
2.7
16
Tooth lock washer DIN 679...
37460.120.001
M12
12.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00160
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769596
73182100
31161801
EC002345
1000
13.0
20.5
1.0
3.0
16
Tooth lock washer DIN 679...
37480.120.001
M12
12.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00137
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492770080
73182100
31161801
EC002345
1000
13.0
20.5
1.0
3.0
16
Tooth lock washer DIN 679...
37460.140.001
M14
14.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00230
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769619
73182100
31161801
EC002345
500
15.0
24.0
1.0
3.0
18
Tooth lock washer DIN 679...
37480.140.001
M14
14.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00230
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492770103
73182100
31161801
EC002345
500
15.0
24.0
1.0
3.0
18
Tooth lock washer DIN 679...
37460.160.001
M16
16.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
0.00290
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492769626
73182100
31161801
EC002345
500
17.0
26.0
1.2
3.6
18
Tooth lock washer DIN 679...
37480.160.001
M16
16.0
Fabory
DIN 6798 J
Internal teeth
Toothed lock washer
Steel
350-425 HV10
Zinc plated
0.00290
NEN2454,NFE27-625
Y
8715492770127
73182100
31161801
EC002345
500
17.0
26.0
1.2
3.6
18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성