Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_9021.prj},{NB=Scheibe DIN 9021 8.4 51530.080.001(High)},{CNSORDERNO=51530.080.001},{D=8.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=200},{FABNETWEIGHT=5.550},{DA=8.400},{DW=24.000},{H=2.000},{NENNID=M8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 9021},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=3 x d},{TYPE=Fender},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO7093,NEN2276,NFE25-513},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492294456},{INTRASTATCODE=7318220091},{ECLASS=23-09-01-01�},{UNSPSC=31161807},{ETIM=EC000098},{FAB_NENN=8.4},{FAB_GEO=For nom. size=M8;Outer diameter=;d1 (min.)=8.4;d2 (max.)=24;s=2},{FAB_ARTICLENUMBER=51530.080.001},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
Washer DIN 9021 2.7
38209.025.001
M2,5
2.500
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Steel
Plain
0.00026
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8717077255746
73182200
23-09-01-01�
31161807
EC000098
10000
2.700
8.000
0.800
Washer DIN 9021 2.2
51530.020.001
M2
2.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Stainless steel
A2
0.00016
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715494274722
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
2.200
7.000
0.800
Washer DIN 9021 2.7
51530.025.001
M2,5
2.500
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Stainless steel
A2
0.00026
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715494274739
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
2.700
8.000
0.800
Washer DIN 9021 2.2
55530.020.001
M2
2.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Stainless steel
A4
0.00016
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715494123044
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
2.200
7.000
0.800
Washer DIN 9021 2.7
55530.025.001
M2,5
2.500
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Stainless steel
A4
0.00026
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715494123051
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
2.700
8.000
0.800
Washer DIN 9021 3.2
38209.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Steel
Plain
0.00032
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8717077255753
73182200
23-09-01-01�
31161807
EC000098
10000
3.200
9.000
0.800
Washer DIN 9021 3.2
38210.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Steel
Zinc plated
0.00034
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715492088253
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
3.200
9.000
0.800
Washer DIN 9021 3.2
38211.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Steel
Zinc plated yellow passiv...
0.00034
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
N
8715492088451
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
3.200
9.000
0.800
Washer DIN 9021 3.2
50165.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Brass
0.00032
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8717077259683
73182200
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
3.200
9.000
0.800
Washer DIN 9021 3.2
51530.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Stainless steel
A2
0.00034
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715492294395
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
200
3.200
9.000
0.800
Washer DIN 9021 3.2
55530.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Stainless steel
A4
0.00034
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715492348463
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
200
3.200
9.000
0.800
Washer DIN 9021 3.2
56330.030.009
M3
3.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Plastic
PA 6.6
White
0.00005
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715492862259
3926909790
23-09-01-01�
31161807
EC000098
200
3.200
9.000
0.800
Washer DIN 9021 3.2
56332.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Plastic
PA 6.6
Black
0.00020
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
N
8715492862372
3926909790
23-09-01-01�
31161807
EC000098
200
3.200
9.000
0.800
Washer DIN 9021 3.7
38210.035.001
M3,5
3.500
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Steel
Zinc plated
0.00058
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715492088260
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
3.700
11.000
0.800
Washer DIN 9021 3.7
51530.035.001
M3,5
3.500
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Stainless steel
A2
0.00000
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715494594967
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
3.700
11.000
0.800
Washer DIN 9021 3.7
55530.035.001
M3,5
3.500
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Stainless steel
A4
0.00053
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715494123068
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
1000
3.700
11.000
0.800
Washer DIN 9021 4.3
38209.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Steel
Plain
0.00067
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715494509879
73182200
23-09-01-01�
31161807
EC000098
500
4.300
12.000
1.000
Washer DIN 9021 4.3
38210.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Steel
Zinc plated
0.00077
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715492088277
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
4.300
12.000
1.000
Washer DIN 9021 4.3
38211.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Steel
Zinc plated yellow passiv...
0.00074
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
N
8715492088468
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
250
4.300
12.000
1.000
Washer DIN 9021 4.3
38220.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Steel
Zinc plated
0.00065
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
large pack
Y
8715492088659
7318220095
23-09-01-01�
31161807
EC000098
2500
4.300
12.000
1.000
Washer DIN 9021 4.3
50165.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Brass
0.00069
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8717077259690
73182200
23-09-01-01�
31161807
EC000098
100
4.300
12.000
1.000
Washer DIN 9021 4.3
51530.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Stainless steel
A2
0.00066
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715492294418
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
200
4.300
12.000
1.000
Washer DIN 9021 4.3
55530.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Stainless steel
A4
0.00074
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715492348470
7318220091
23-09-01-01�
31161807
EC000098
200
4.300
12.000
1.000
Washer DIN 9021 4.3
56330.040.012
M4
4.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Plastic
PA 6.6
White
0.00010
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
Y
8715492862266
3926909790
23-09-01-01�
31161807
EC000098
200
4.300
12.000
1.000
Washer DIN 9021 4.3
56332.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 9021
3 x d
Fender
Plastic
PA 6.6
Black
0.00022
ISO7093,NEN2276,NFE25-513
N
8715492862389
3926909790
23-09-01-01�
31161807
EC000098
200
4.300
12.000
1.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성