SS - Angle pin
PROPLASTICA
Standard elements for molds
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/standard_elements_for_molds/angle_pin_ss.prj},{NB=SS-18060},{L3=7},{DK=22},{L1=8},{L2=22},{D=18},{L=60},{LT=[60,80,100,120,140,160,180,200,240]},{MATERIAL=1.7131},{DENSITY=7850},{CARBONIZED=Carbonized},{PDF=Info PDF},{R=0.600},{SZ=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
L3
Distance
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L1
Head height
[mm]
L2
Distance
[mm]
D
Nomianl diameter
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
CARBONIZED
Carbonized
ⁿ/ₐ
Angle pin SS-09040
4
12
3
12
9
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-10040
4
12
3
12
10
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-12040
7
16
6
17
12
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-14060
7
18
8
22
14
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-15060
7
18
8
22
15
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-16040
7
20
8
22
16
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-18060
7
22
8
22
18
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-20060
7
24
8
22
20
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-22080
7
26
15
27
22
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-24080
7
28
15
27
24
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-30100
7
36
15
36
30
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-32100
7
36
15
36
32
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-40160
10
48
15
36
40
1.7131
7850
Carbonized
Angle pin SS-50160
15
58
15
46
50
1.7131
7850
Carbonized
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성