SLE - Leader pin
PROPLASTICA
Standard elements for molds
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/standard_elements_for_molds/leader_pin_sle.prj},{NB=SLE-24156155},{D=24},{DT=[22,24]},{D1=30},{D2=35},{S=6},{F=9},{L1=7},{L2=156},{L2N=156},{L=155},{LT=[155]},{MATERIAL=1.7131},{DENSITY=7850},{CARBONIZED=Carbonized},{PDF=Info PDF},{SZ=1.200},{R1=1.950},{R2=1.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Nomianl diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
S
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
L1
Distance
[mm]
L2
Length
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
[kg/m^3]
CARBONIZED
Carbonized
ⁿ/ₐ
Leader pin SLE-09009020
9
14
16
3
3
4
9
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-09012025
9
14
16
3
3
4
12
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-09017020
9
14
16
3
3
4
17
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-09022025
9
14
16
3
3
4
22
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-09027020
9
14
16
3
3
4
27
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-09036025
9
14
16
3
3
4
36
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-09046030
9
14
16
3
3
4
46
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-09056035
9
14
16
3
3
4
56
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-10009020
10
14
16
3
3
4
9
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-10012025
10
14
16
3
3
4
12
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-10017020
10
14
16
3
3
4
17
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-10022025
10
14
16
3
3
4
22
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-10027020
10
14
16
3
3
4
27
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-10036025
10
14
16
3
3
4
36
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-10046030
10
14
16
3
3
4
46
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-10056035
10
14
16
3
3
4
56
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-14017035
14
20
25
6
9
7
17
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-14022030
14
20
25
6
9
7
22
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-14027030
14
20
25
6
9
7
27
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-14036035
14
20
25
6
9
7
36
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-14046035
14
20
25
6
9
7
46
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-14056035
14
20
25
6
9
7
56
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-14066055
14
20
25
6
9
7
66
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-14076055
14
20
25
6
9
7
76
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SLE-14086055
14
20
25
6
9
7
86
1.7131
7850
Carbonized
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성